Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start
Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.
If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Entretien du cycle de vie Munters
Pendant sa longue durée de vie, votre équipement Munters traverse quatre phases du cycle de vie. Quelle que soit la phase, nos produits et solutions de service garantissent un fonctionnement et des performances optimaux. Notre offre couvre tout, de l’installation à la maintenance préventive complète, en passant par la modernisation, et vous aide à concevoir les meilleures solutions de remplacement lorsqu’il est enfin temps de renouveler votre équipement.