Kits d’entretien Munters pour les déshumidificateurs de la série ML
S’appuyant sur plus de 60 ans d’expérience dans le domaine du contrôle du climat, Munters a soigneusement sélectionné des kits d’entretien qui permettront à votre déshumidificateur à dessicant ML de continuer à fonctionner au maximum de ses performances, évitant ainsi les temps d’arrêt coûteux dus aux dysfonctionnements.
Avantages des kits d’entretien pour la série ML
- Toutes les pièces nécessaires pour que votre équipement fonctionne de manière optimale au fil du temps
- Testé et validé par Munters pour garantir des performances optimales
- Qualité d’origine supérieure pour chaque pièce
- Productivité accrue grâce à la réduction du temps de réparation
- Minimiser le risque de temps d’arrêt en ayant des pièces de rechange critiques à portée de main
- Intégré au plan de maintenance préventive de Munters
- Les composants préassemblés permettent de gagner du temps lors du remplacement sur site

Tout ce dont vous avez besoin dans un kit
Munters a conçu et emballé une variété de kits d’entretien pour votre unité ML. La maintenance préventive avec un kit d’entretien garantit le remplacement simultané de toutes les pièces pertinentes à l’aide de pièces détachées Munters de haute qualité. Votre unité ML peut alors fonctionner à ses performances maximales et vous pouvez éviter les temps d’arrêt coûteux dus aux pannes.
Choisissez votre kit d’entretien ML
Kit de sécurité
Vous obtenez des composants clés qui garantissent le fonctionnement sûr de votre unité ML, y compris des capteurs qui détectent les défaillances possibles du système.
Jeu de pièces rotatives
Remplacez les pièces mobiles avant qu’elles ne soient endommagées par l’usure. Les pièces détachées Munters soigneusement sélectionnées dans le kit de pièces rotatives garantissent le fonctionnement optimal de votre unité.
Jeu de pièces électriques
Les principaux composants électriques s’usent au fil des années d’exposition à des courants élevés. Remplacez-les par le kit de pièces électriques pour garantir un fonctionnement sûr.
Jeu de pièces pour rotor
Le rotor dessicant est le cœur de l’unité ML. Il est essentiel de le maintenir en fonctionnement à 100 %, c’est pourquoi vous devez remplacer les pièces usées du rotor avec le kit de pièces du rotor, qui comprend la cassette du rotor et un raccord flexible pour un remplacement sans risque.
Au lieu d’avoir des centaines de pièces de rechange, nous proposons une poignée de kits contenant les pièces critiques nécessaires aux clients. En remplaçant toutes les pièces d’un seul kit, il permet de gagner du temps et aide les clients à éviter les temps d’arrêt et à maximiser la disponibilité.
José Guzman, Responsable de l’entretien en Espagne et au Portugal
Munters