Modernisation du ventilateur de traitement pour les déshumidificateurs de la série MX
Économies d’énergie de plus de 50 %
Les ventilateurs d’air à traiter installés sur les plus anciens déshumidificateurs MX de Munters fonctionnent avec des moteurs à induction à courant alternatif. Mais vous bénéficierez d’économies d’énergie de 50 % ou plus si vous mettez à niveau votre déshumidificateur MX Munters vers un ventilateur EC (commutateur électronique) moderne et plus écoénergétique.
Le ventilateur EC utilise un champ statorique contrôlé électroniquement, ce qui permet un contrôle proportionnel précis de 0 à 100 % sans induction. Les méthodes de contrôle incluent un capteur de pression ou un potentiomètre manuel, avec des options de tension de 0-10 V CC ou 4-20 mA.
Avantages de la modernisation du ventilateur EC :
- Consommation d’énergie réduite de 50 %
- Retour sur investissement (ROI) en moins de deux ans
- Moteur du ventilateur écoénergétique et écologique
- Conception flexible du moteur du ventilateur permettant un refoulement horizontal ou vertical

Modernisation du ventilateur d’air à traiter chez British Sugar
Dans l’usine de British Sugar à Cantley, au Royaume-Uni, sept déshumidificateurs fonctionnent 8 500 heures par an. Pour économiser de l’énergie, une modernisation du ventilateur du MXT 2800 a été choisie comme projet pilote. La modernisation impliquait le remplacement du ventilateur d’origine, la modification des gaines, le montage d’un ventilateur EC et le réglage de l’appareillage de commutation du ventilateur de procédé. Avec un coût de l’électricité de 8,5 p par kWh, le retour sur investissement est inférieur à 2 ans.