Contrôle de l’humidité pour la conservation et le stockage
Les musées, entrepôts, archives et autres zones de stockage doivent maintenir l’humidité à des niveaux adaptés à la conservation des produits et objets de valeur, tout en maîtrisant les coûts énergétiques. Les solutions de déshumidification Munters peuvent contrôler l’humidité en continu dans les zones de stockage, protégeant ainsi ces biens des dommages causés par l’humidité.
Une fois les dommages causés, il est difficile, voire impossible, de remettre les artefacts et les objets de valeur dans leur état d’origine. La chaleur est une méthode courante pour essayer de contrôler les dommages causés par une humidité relative élevée. Mais la température elle-même n’a aucun impact sur la qualité des matériaux (sauf pour certains liquides). Selon les conditions extérieures, l’humidité relative dans un bâtiment chauffé fluctuera entre 20 et 70 %, ce qui rend cette méthode coûteuse et inefficace. La conservation des objets de valeur à l’aide d’un déshumidificateur contrôle l’humidité relative, la maintenant à un taux constant toute l’année, quelles que soient les conditions extérieures. De plus, la réduction de l’utilisation de chaleur contribue à protéger les matériaux stockés. L’utilisation de déshumidificateurs au lieu de réchauffeurs pour contrôler les niveaux d’humidité permet de réaliser des économies d’énergie comprises entre 30 et 70 %.
Solutions Munters :
- Un contrôle du climat intérieur constant toute l’année
- Conservation des artefacts et des marchandises
- Contrôle des moisissures, des bactéries et de la corrosion
- Réduction des polluants de l’air intérieur
- Bonne qualité de l’air intérieur
- Faible coût énergétique
Conservation des artefacts
Les solutions de déshumidification Munters protègent les objets importants dans les archives, les musées, les bibliothèques, les salles de collection et autres établissements, en créant et en maintenant un climat de stockage contrôlé toute l’année. Pour éviter les dommages causés par l’humidité, contrôlez les niveaux d’humidité partout où sont stockés des objets en papier, coton, bois, cuir, métal, film ou autres matériaux sensibles.
D’autres matériaux peuvent se déformer et rétrécir s’ils sont stockés dans un environnement trop sec. Sans l’humidité adéquate, certains artefacts de musée peuvent se fragiliser et s’abîmer. Il est donc essentiel de maintenir des conditions environnementales adéquates pour conserver au mieux les produits sensibles à l’humidité. Munters propose une large gamme d’humidificateurs et d’autres produits pour créer un climat idéal dans les zones de stockage, qui peuvent être intégrés dans des systèmes de traitement de l’air ou installés comme unités autonomes.
Recommandations de niveaux d’humidité pour différents matériaux :
- Film acétate : 1,6 °C, 30-40 % HR
- Film à base de nitrate : 2,2 °C, 20-30 % HR
- Papier : 18-21 °C, 30-50 % HR
- Les matériaux instables peuvent nécessiter des conditions de stockage plus strictes.

Déshumidification d’entrepôt
Une humidité excessive provoque également des problèmes de moisissure, de rouille, de corrosion, de pourriture et d’infestation d’insectes, entraînant des dommages coûteux et perturbateurs pour de nombreux biens couramment stockés tels que les métaux, les poudres, les aliments, l’électronique et les vêtements, sans parler de l’équipement de l’installation de stockage elle-même. Un contrôle de la température et de l’humidité de l’entrepôt est nécessaire. Un déshumidificateur de stockage Munters évacue l’air chargé d’humidité vers l’extérieur ou condense l’humidité en liquide, garantissant que les marchandises stockées restent dans un état optimal.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour une préservation efficace de l’énergie.
Produits – Conservation
« La fiabilité est essentielle. Nous avons opté pour un remplacement direct et n’avons même pas envisagé de faire appel à quelqu’un d’autre. C’est notre zone de stockage la plus importante et nous avons besoin d’un système fiable. Nous savons que nous pouvons compter sur Munters. »
Stuart Walpole, Gestionnaire de processus
Floranova