Efficacité énergétique
Économisez de l’argent, de l’énergie et protégez l’environnement
Obtenez la solution la plus écoénergétique pour le contrôle de l’humidité avec la déshumidification à dessicant Munters. Notre technologie de roue de pointe garantit une efficacité jusqu’à 100 % supérieure dans l’adsorption d’eau, et la technologie Power Purge™ de Munters peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 %. Économisez de l’argent et réduisez votre empreinte carbone avec Munters.

Optimisez l’efficacité énergétique avec la déshumidification industrielle Munters
Dans les environnements industriels d’aujourd’hui, l’efficacité énergétique est une préoccupation majeure. Si le chauffage est souvent utilisé pour réguler l’humidité en augmentant la température dans les entrepôts et les espaces intérieurs, il peut consommer 7 à 10 fois plus d’énergie, ce qui augmente considérablement les coûts. La déshumidification industrielle est une meilleure alternative, plus économe en énergie.
Chez Munters, nous proposons des déshumidificateurs à dessicant industriels avancés conçus pour offrir une efficacité énergétique et des économies maximales. Par rapport aux solutions de chauffage traditionnelles, nos déshumidificateurs haut de gamme sont conçus pour offrir les avantages suivants :
- Un taux d’élimination de l’humidité élevé avec des coûts énergétiques réduits : Les déshumidificateurs Munters sont conçus pour éliminer davantage d’humidité tout en réduisant vos coûts énergétiques.
- Un fonctionnement efficace : Nos systèmes de déshumidificateurs à dessicant industriels utilisent la chaleur rejetée du condenseur pour régénérer la roue déshydratante, ce qui les rend simples et efficaces à utiliser.
- Des coûts d’équipement réduits : Grâce aux économies au niveau de l’échelle, aux conceptions modulaires et à l’utilisation de roues déshydratantes, vous pouvez réduire les coûts d’équipement et bénéficier de performances plus constantes dans votre environnement industriel.
Passez à la déshumidification industrielle de Munters et commencez à réaliser d’importantes économies d’énergie. Dites adieu aux factures d’énergie élevées et bénéficiez d’une efficacité et d’un confort optimaux.

Systèmes sur mesure économes en énergie
Munters propose des solutions de contrôle du climat écoénergétiques conçues sur mesure pour les applications ayant des besoins de déshumidification exigeants. Le nouveau DSS Pro en est un parfait exemple, intégrant une roue optimisée sur mesure et des fonctionnalités écoénergétiques, dont son boîtier AirPro innovant. Le DSS Pro réduit la consommation d’énergie jusqu’à 30 % et est conçu pour une transition fluide vers les sources d’énergie renouvelables.

Économisez de l’énergie avec Green PowerPurge™ de Munters
Green PowerPurge est la solution pour un contrôle précis et écoénergétique de l’humidité dans les environnements industriels. Capable d’atteindre facilement des points de rosée de -70 °C et de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 30 %, notre système de dessiccation économe en énergie peut vous aider à atteindre des niveaux élevés de rendement et de qualité des produits tout en réalisant des économies significatives.
Que vous travailliez dans une salle sèche pour batteries lithium-ion ou dans d’autres processus sensibles à l’humidité, le Green PowerPurge de Munters est le choix intelligent pour vos besoins de contrôle de l’humidité.

Options de purge Munters adaptées à chaque application
Munters propose diverses options de purge pour améliorer l’efficacité du déshumidificateur. Notre purge avec récupération d’énergie minimise l’énergie de régénération, tandis que les secteurs de purge tels que la purge de point de rosée bas et la purge énergétiquement efficace augmentent la capacité et les performances de la roue sans consommation d’énergie supplémentaire.