Technologie de roue

Solutions de roue expertes
Les roues déshydratantes ont beau se ressembler, la différence de performance est considérable. C’est pourquoi Munters a conçu une roue avec un taux d’adsorption d’eau plus élevé et des performances plus constantes, quelle que soit sa vitesse. Résultat ? Efficacité énergétique accrue, encombrement moins important et coûts d’exploitation réduits.
Ressources
La différence Munters
Le contrôle de l’humidité est essentiel pour de nombreux processus industriels, et la déshumidification à dessicant est considérée comme la méthode la plus efficace. La plupart des déshumidificateurs se ressemblent, mais ce qui les différencie, c’est la roue déshydratante, au cœur du système. Ce composant essentiel du déshumidificateur élimine efficacement l’humidité de l’air.
D’autres marques de matériaux déshydratants et de roues peuvent ressembler aux modèles Munters, mais leurs performances sont loin d’être les mêmes. La roue et les matériaux déshydratants Munters répondent aux exigences en matière de capacité d’adsorption d’eau élevée et de faible consommation d’énergie.
Voici comment le matériau déshydratant Munters fonctionne par rapport à d’autres matériaux. Les résultats des tests montrent les performances de déshumidification pour des niveaux d’humidité relative correspondant à des conditions de fonctionnement standard. Le matériau déshydratant Munters a systématiquement surpassé tous les autres.
Il a adsorbé plus d’humidité plus rapidement que tous les autres matériaux sans approcher du point de saturation. Le matériau Munters offre des performances de déshumidification inégalées, quelles que soient les conditions ou la vitesse de la roue.

Comment ça marche
Les systèmes de déshumidification à dessicant industriels Munters éliminent l’humidité de l’air à l’aide d’un dessicant, un matériau qui attire et retient facilement la vapeur d’eau.
Au cœur du déshumidificateur se trouve une roue déshydratante brevetée, fabriquée en matériau composite céramique non métallique ondulé. L’air passe à travers les cannelures du matériau et entre en contact avec le dessicant. L’air à traiter qui quitte la roue est sec. La roue chargée d’humidité tourne lentement dans un second flux d’air plus petit et chauffé.
Ce flux d’air d’extraction plus petit, appelé air de régénération, réchauffe le dessiccant. Le dessicant chauffé libère l’humidité qu’il a adsorbée dans l’air de régénération. Le matériau déshydratant nouvellement séché est remis en rotation dans l’air à traiter, où il absorbe à nouveau l’humidité.

Choisissez la roue adaptée à votre processus
Munters est un leader mondial dans le domaine des solutions de traitement de l’air écoénergétiques. Avec plus de 300 000 installations dans le monde, l’entreprise continue d’établir la norme mondiale en matière de production de roues déshydratantes. Avec ses propres installations de production de roues déshydratantes dans le monde entier, Munters propose une large gamme d’options dessicantes et a obtenu plus de 250 brevets dans le domaine de la technologie des dessicants.
Notre équipe d’experts vous aidera à sélectionner la roue idéale pour vos besoins spécifiques. Pour commencer, consultez le tableau complet ci-dessous pour un aperçu de nos offres. N’hésitez pas à nous contacter pour une consultation détaillée et personnalisée.