Would you prefer to visit the website in this country and language?

Humidification et refroidissement par évaporation

Obtenez le climat intérieur idéal

Les solutions d’humidification et de refroidissement par évaporation (adiabatiques) de Munters aident à maintenir les environnements intérieurs dans les bâtiments industriels, de bureaux et commerciaux. Le maintien d’un niveau d’humidité relative adéquat pour éviter les problèmes liés à l’électricité statique et à la poussière garantit le bien-être des occupants du bâtiment. L’utilisation d’un système d’humidification et de refroidissement par évaporation améliore le contrôle de la température et de l’humidité relative et réduit la consommation d’énergie.

Solutions Munters :

  • Amélioration de la qualité de production et réduction des rejets de production
  • Création d’un climat intérieur plus sain
  • Obtention d’une température et d’une humidité relative précises
  • Réduction des coûts d’exploitation dans certaines applications

La solution durable pour une humidité optimale

Munters est un leader mondial dans le développement et la fabrication de solutions d’humidification par évaporation écoénergétiques. Nos solutions de contrôle du climat hygiéniques sont alimentées par des sources d’énergie durables. Les humidificateurs et refroidisseurs par évaporation Munters accélèrent le processus d’évaporation naturelle pour créer des environnements intérieurs sains, productifs et durables.

Sécurité certifiée

Comment ça marche ?

Les systèmes d’humidification et de refroidissement par évaporation utilisent un processus qui ajoute des molécules d’eau à l’air, augmentant l’humidité relative et abaissant la température. Selon votre application spécifique, les objectifs souhaités peuvent inclure l’obtention de niveaux d’humidité plus élevés ou la réduction de la température.

Calculez vos bénéfices de refroidissement

Comparez le matériau évaporatif haute performance GLASdek GX40 de Munters à toute autre marque standard de l’industrie pour voir comment l’investissement et les coûts évoluent chaque année et sur une période de 10 ans.

Un contrôle du climat nécessaire toute l’année

Au fil des saisons, les niveaux d’humidité changent, à l’extérieur comme à l’intérieur, car l’air intérieur traité provient de l’extérieur. Les niveaux d’humidité intérieure diminuent en hiver, ce qui entraîne une sécheresse cutanée, des démangeaisons oculaires et une irritation de la gorge si les niveaux adéquats ne sont pas maintenus. S’il n’est pas traité, l’air estival chargé d’humidité peut causer le développement de bactéries et de moisissures et propager les microbes et les polluants présents dans l’air dans les bâtiments.

Présentation du produit

Découvrez notre gamme d’humidificateurs à évaporation écoénergétiques conçus pour tous les climats, espaces intérieurs et applications. Adaptés à toutes les exigences, nous pouvons personnaliser des solutions pour répondre à vos besoins spécifiques.