Would you prefer to visit the website in this country and language?

Chauffage de l’air à traiter

Fournissez de l’air à traiter sans contaminants avec une très grande efficacité

De nombreux processus industriels nécessitent de l’air à traiter chaud exempt de contaminants issus du processus de combustion. Les réchauffeurs d’air indirects Munters utilisent des échangeurs de chaleur pour séparer le processus de combustion de l’air à traiter.

Les réchauffeurs indirects Munters sont utilisés dans les processus de revêtement et de séchage par pulvérisation, ainsi que dans d’autres applications impliquant des produits sensibles tels que les aliments, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. Ils maintiennent la flamme à l’intérieur d’une chambre de combustion scellée et transfèrent la chaleur à l’air qui circule à travers un échangeur de chaleur. Cela garantit que la flamme ne touche ou ne réagit jamais avec l’évacuation d’air. Et contrairement à d’autres types de réchauffeurs indirects, ils peuvent fournir des rendements allant jusqu’à 95 %.

Avantages

  • Air à traiter sans contaminants
  • Taux de rendement élevés
  • Ensembles de chauffage complets
  • Conceptions sur mesure
  • Vaste savoir-faire en matière d'applications

Configurations des réchauffeurs d’air indirects industriels

Réchauffeurs à passage unique (OTH)

Le réchauffeur à passage unique (OTH) VariMax de Munters est un réchauffeur à gaz à combustion indirecte haute efficacité utilisé pour chauffer les flux d’air des processus industriels. Il est disponible en six tailles avec des rendements allant de 70 % à 88 %, en fonction du débit, de la température d’entrée et de la vitesse de combustion. L’OTH VariMax est utilisé dans des applications telles que le séchage des peintures automobiles, le revêtement par poudre, les fours à recirculation, les sécheurs, les applications d’air d’appoint dans les environnements froids et d’autres processus industriels avec des augmentations de température modérées.

Gaz de recirculation à combustion indirecte (IFRG)

Le système VariMax à gaz de recirculation à combustion indirecte (IFRG) de Munters est un réchauffeur d’air à haute température certifié par le département de l’Agriculture des États-Unis. Il associe un échangeur de chaleur à des technologies de chauffage indirect pour fournir un air à traiter sans contaminant. La recirculation des gaz de combustion permet au réchauffeur d’atteindre des rendements allant jusqu’à 95 %, des augmentations de température allant jusqu’à 555 °C, des températures de refoulement de 649 °C, des émissions de NOx pouvant descendre jusqu’à 10 ppm et des taux de réduction allant jusqu’à 40:1. Nos réchauffeurs IFRG sont utilisés dans les industries alimentaire, chimique et autres pour des applications telles que le séchage par pulvérisation du lait, du lait infantile et d’autres poudres.

Produits – Chauffage d’air à traiter

Thermo-T

Échangeurs de chaleur

Thermo-Z

Échangeurs de chaleur

VariMax IFRG

Réchauffeurs

VariMax™ OTH

Réchauffeurs