Would you prefer to visit the website in this country and language?

Récupération d’énergie

Récupérez de l’énergie avec des solutions d’échangeurs de chaleur air-air à haute température

L’énergie produite par vos processus industriels est-elle gaspillée ? Efficaces et durables, les systèmes de récupération de chaleur à haute température de Munters résistent aux effets des températures élevées et des environnements de fonctionnement difficiles. Ils contribuent à réduire les émissions de carbone et sont rapidement rentabilisés.

En tant que leader de l’industrie, Munters reste le premier à proposer des échangeurs de chaleur et des systèmes de récupération de chaleur industriels. Un développement et des tests continus, une connaissance approfondie des applications et plus de 100 000 installations effectuées avec succès garantissent que nous sommes en mesure de prendre en charge votre application.

Solutions Munters :

  • Faibles coûts énergétiques
  • Réduction de l’empreinte carbone
  • Émissions réduites
  • Résiste aux conditions difficiles
  • Conceptions personnalisées disponibles

Solutions de récupération de chaleur air-air hautement efficaces et robustes

Les solutions de récupération de chaleur air-air hautement efficaces et robustes de Munters sont largement utilisées dans les industries alimentaire, pharmaceutique, chimique, automobile et autres. Trois types d’échangeurs de chaleur sont disponibles :

  • Plaque pliée : Gamme Z-Duct® (jusqu’à 204 °C)
  • Plaque soudée : Thermo-Z® (jusqu’à 760 °C)
  • Tube soudé : Thermo-T® (jusqu’à 1 093 °C)

Les conceptions personnalisées peuvent inclure plusieurs configurations de débit d’air, un espacement variable des plaques et d’autres options pour atteindre l’efficacité de transfert de chaleur et la pression différentielle souhaitées tout en conservant une taille spécifique. Les systèmes industriels de récupération de chaleur Munters récupèrent 60 à 80 % de la chaleur résiduelle des processus, ce qui offre un retour sur investissement rapide. Ces échangeurs de chaleur à récupération d’énergie contribuent également à réduire votre empreinte carbone en réduisant la consommation de carburant. En d’autres termes, ils sont bénéfiques pour vos résultats financiers et vos références environnementales.

Produits – Récupération d’énergie

Découvrez notre offre en matière de récupération d’énergie