Ventilation pour serres

Découvrez les techniques essentielles pour maintenir une qualité d’air optimale dans votre serre et favoriser la croissance des cultures. Une ventilation efficace est la clé d’une culture sous serre réussie.

Contrôleur de climat Green Climate de Munters pour la ventilation des serres
Notre contrôleur de climat Green Climate utilise divers capteurs pour surveiller la température, l’humidité et d’autres conditions environnementales à l’intérieur de votre serre. À l’aide de ces données, il ajuste automatiquement le système de ventilation afin de maintenir un environnement confortable pour vos plantes.
Si la température à l’intérieur de la serre est trop élevée, le contrôleur ouvre les aérations pour libérer l’air chaud et faire entrer de l’air plus frais de l’extérieur. Si la température à l’intérieur de la serre est trop basse, le contrôleur ferme les aérations et maintient la chaleur à l’intérieur.
Le contrôleur Green Climate peut également contrôler la vitesse des ventilateurs de votre serre. Si l’humidité à l’intérieur de la serre est trop élevée, le contrôleur accélère les ventilateurs pour aider à faire circuler l’air et à éliminer l’humidité. Si l’humidité à l’intérieur de la serre est trop faible, le contrôleur ralentit les ventilateurs pour éviter que l’air ne devienne trop sec.
Découvrez d’autres avantages du contrôleur de climat Green Climate de Munters

L’importance de la déstratification de l’air dans une serre
La stratification de l’air, ou distribution inégale de l’air, peut entraver la croissance des plantes et augmenter la consommation d’énergie dans les serres. Une circulation efficace de l’air à l’aide de ventilateurs est essentielle pour maintenir un environnement sain et productif.
En dispersant les poches d’air chaud et humide, les ventilateurs aident à prévenir les maladies fongiques telles que le botrytis. Ils favorisent également une distribution uniforme de la température, réduisant ainsi les coûts énergétiques en éliminant le besoin de chauffer l’ensemble de la serre pour remédier aux points chauds et froids localisés.
La meilleure méthode de déstratification de l’air varie en fonction de la taille de la serre, de son agencement et du climat. En général, il est important d’utiliser une combinaison de méthodes pour obtenir les meilleurs résultats.
Découvrez les ventilateurs de circulation Munters

Ventilation forcée avec extracteurs
Les extracteurs sont un outil essentiel pour le contrôle du climat des serres. Ils permettent d’évacuer l’air chaud et humide de la serre, ce qui peut contribuer à réduire les niveaux de température et d’humidité et à améliorer la croissance et le développement des plantes. Ils contribuent également à réduire le risque de nuisibles et de maladies.
Les extracteurs peuvent également aérer la serre par temps chaud. Cela permet de maintenir un climat frais et confortable à l’intérieur de la serre pour les plantes et les travailleurs. Plusieurs types d’extracteurs sont disponibles, il est donc important de choisir le ventilateur adapté à vos besoins. Les experts de Munters peuvent vous aider à faire votre choix en tenant compte de la taille de votre serre, du climat de votre région et du type de plantes que vous cultivez.
Découvrez notre gamme d’extracteurs pour serres

Ventilation forcée et refroidissement par évaporation
La ventilation forcée, associée au refroidissement par évaporation, offre une solution efficace pour maintenir un climat stable dans les régions chaudes ou en cas de vague de chaleur. En combinant ventilation forcée et refroidissement par évaporation, les producteurs peuvent gérer efficacement les températures élevées et créer un environnement stable et confortable pour leurs plantes. La synergie entre ces méthodes permet à la serre de rester productive et de minimiser le stress des cultures, même en cas de conditions météorologiques caniculaires ou de vagues de chaleur prolongées.

Chauffage de l’air entrant pour optimiser la croissance dans les climats plus froids
Se fier uniquement à la ventilation peut s’avérer délicat dans les régions où les températures extérieures sont plus froides, car l’introduction d’air froid dans la serre peut potentiellement nuire aux plantes. Pour contrer cela, il est nécessaire de chauffer l’air entrant afin de maintenir une plage de température adaptée à la croissance des plantes. Le réchauffement de l’air avant qu’il ne pénètre dans la serre permet aux producteurs d’atténuer les fluctuations de température et de fournir un environnement plus stable à leurs cultures. Pour un contrôle efficace du climat, découvrez comment les réchauffeurs Munters jouent un rôle essentiel dans la gestion de la température des serres.