Contrôle du climat

Des systèmes de contrôle du climat efficaces jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé et de la productivité des poulets de chair. Ces systèmes régulent la température, l’humidité, l’éclairage et la ventilation pour optimiser l’environnement des volailles. Le contrôle de la température prévient le stress thermique et favorise la croissance, tandis que le contrôle de l’humidité prévient les problèmes respiratoires et améliore l’efficacité alimentaire. Une ventilation adéquate élimine l’excès d’humidité, de chaleur et d’ammoniac dans l’air, ce qui réduit l’accumulation de particules nocives et maintient une qualité d’air optimale.
Optimisez les performances des animaux en créant un environnement qui favorise la santé et le bien-être des volailles.
Facteurs clés

Maximiser la production de poulets de chair grâce à un contrôle précis du climat
Une croissance et une production optimales des poulets de chair nécessitent une gestion précise des facteurs environnementaux tels que la température, l’humidité, l’éclairage, la ventilation et la circulation. Ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur la santé des volailles, les taux de conversion alimentaire et la prise de poids régulière. Un climat constant permet aux poussins de développer une immunité adéquate, ce qui réduit considérablement leur niveau de stress.
En mettant en œuvre le contrôleur de précision Trio Poultry de Munters, les éleveurs de poulets de chair peuvent garantir un environnement cohérent et contrôlé, aidant ainsi leurs animaux à atteindre leur potentiel génétique. Un contrôle du climat efficace est essentiel pour maximiser la prise de poids, réduire les coûts et maintenir une exploitation saine et durable, de l’éclosion à la collecte.

Maintenir vos poulaillers dans la zone de confort des poulets de chair
La zone de confort est définie comme la zone de température dans laquelle les volailles sont capables de maintenir leur température corporelle constante avec un minimum d’efforts. Cette zone de température dépend également du niveau d’alimentation et des conditions du poulailler. Le comportement des volailles change lorsque les températures dépassent la zone de confort : elles commencent à haleter et à changer la position de leur corps. Lorsque les températures sont inférieures à celles de la zone de confort, les volailles changent également de position et se blottissent les unes contre les autres.
Lorsqu’elles ont trop chaud, elles souffrent de stress thermique. Si la température est trop basse, les volailles augmentent leur consommation d’aliments, mais doivent utiliser plus d’énergie alimentaire pour garder leur corps au chaud. Si la température est trop élevée, ils réduisent leur consommation d’aliments pour limiter leur production de chaleur. Une ventilation adéquate empêche l’accumulation de chaleur et maintient les volailles dans leurs meilleures conditions de performance.
Maximisez l’efficacité énergétique grâce à la récupération d’énergie
Le Heat-X Rotate de Munters, un échangeur de chaleur air-air compact, récupère la chaleur résiduelle de l’évacuation d’air dans les installations de volailles et de porcs. Contrairement aux autres solutions, Heat-X Rotate nenécessite pasde filtration préalable et présente une faible perte de pression. Il offre également un nettoyage entièrement automatique de la roue, une masse de stockage revêtue de plastique pour la protection contre la corrosion et une sortie certifiée Eurovent. Il est compact, adapté au transport par camion de marchandises et élimine pratiquement tous les problèmes de gel. Le système offre une récupération de chaleur élevée avec des performances de récupération réglables grâce à la modification de la vitesse.

Contrôlez la qualité de l’air dans les exploitations de poulets de chair
Les installations de poulets de chair nécessitent un bon contrôle de la qualité de l’air pour empêcher l’accumulation de poussières, de bactéries et de gaz nocifs tels que l’ammoniac et le dioxyde de carbone. Une mauvaise qualité de l’air peut entraîner des troubles respiratoires et d’autres problèmes de santé chez les volailles, affectant leur croissance et leur prise de poids. Des systèmes efficaces de ventilation et de purification de l’air peuvent aider à maintenir une qualité de l’air optimale et favoriser la croissance saine des volailles.