Déshumidification pour le stockage et la protection des équipements militaires

Un stockage approprié est essentiel pour maintenir le bon fonctionnement des équipements de défense et réduire les coûts de maintenance. Les solutions de stockage militaire Munters aident à protéger les véhicules et les systèmes militaires dans le monde entier.

La réduction des niveaux d’humidité est un moyen rentable de garantir la fonctionnalité et la disponibilité des équipements militaires. Le contrôle de l’humidité prévient la corrosion sur les surfaces métalliques et empêche la prolifération de moisissures et de champignons sur les objets contenant des matières organiques. Il permet également de ralentir ou d’empêcher la dégradation des composés chimiques dans les munitions, optimisant ainsi leur durée de conservation.

Applications pour les véhicules et systèmes militaires

Équipement au sol

Les applications typiques comprennent le stockage de chars de combat principaux, de véhicules blindés et non blindés, ainsi que les installations de stockage d’équipement militaire dans les casernes ou pendant le déploiement, et la protection d’abris mobiles, de conteneurs et d’éléments tels que des lunettes, des capteurs, des systèmes radar, des lanceurs, des postes de commandement et de contrôle, et des munitions stockées dans des magasins ou des conteneurs.

Équipement naval

Les applications habituelles comprennent la mise à l’arrêt de navires dotés de systèmes d’armes et de plateformes, tels que les boîtes de vitesses et les radômes, ainsi que la protection des armes, des capteurs, des systèmes de communication et des munitions des navires en activité.

Équipement aéronautique

Les applications comprennent généralement la protection de l’intérieur des avions à cabine opérationnelle. Ces avions sont équipés de systèmes de contrôle du climat Munters : le C-130 Hercules, le P-3 Orion et l’E-3A AWACS de l’OTAN, des avions de combat tels que les chasseurs-bombardiers Tornado et le JAS-39 Gripen, des hélicoptères et des véhicules aériens sans pilote (UAV).

Les systèmes de contrôle du climat Munters créent des espaces de stockage intérieurs avec les conditions d’humidité sèche du désert de l’Arizona sans grandes fluctuations de température pour un stockage économique dans les hangars, les abris d’avion renforcés (HAS) et les bâches. Une protection pour l’équipement de soutien, y compris les munitions, les paillettes de brouillage et les fusées éclairantes stockées, est également disponible.

Avec plus de 20 000 installations militaires à son actif, Munters dispose d’une vaste expérience dans la fourniture de solutions de protection militaire efficaces aux forces de défense du monde entier.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour protéger les véhicules et les systèmes militaires.

Avantages :

  • Prévient la condensation, la corrosion et les moisissures
  • Protège les systèmes électriques et avioniques
  • Économique (pas besoin d’augmenter la température)
  • Frais de maintenance réduits
  • Plus grande disponibilité

Protégez les équipements et systèmes militaires

Selon des études menées par l’administration suédoise du matériel de défense (FMV), la Garde nationale américaine et la Réserve de l’armée américaine, les investissements dans le contrôle de l’humidité des systèmes d’armement offrent un retour sur investissement en quelques mois grâce à une plus grande disponibilité et à des coûts de maintenance réduits. Grâce aux solutions de déshumidification Munters, l’air sec est utilisé pour envelopper complètement le matériel ou, si cela n’est pas possible, il est injecté dans les zones critiques de l’ensemble du système ou de l’objet. Cette méthode peut être appliquée aux éléments et objets stockés ainsi qu’aux équipements actifs utilisés quotidiennement.

Produits – Véhicules et systèmes militaires

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

EC Cool

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

Système de zéolite intégré (IZS)

Solutions de contrôle de la pollution de l’air et de réduction VOC

Gamme M

Déshumidificateurs portatifs

Études de cas et points forts

Ce que vous obtenez avec Munters