Contrôle de l’humidité sur les navires
La lutte contre l’humidité à bord est un combat perpétuel, en particulier en mer, où la salinité élevée augmente le risque de corrosion. Mais vous pouvez garder une longueur d’avance grâce aux solutions de contrôle de l’humidité marine de Munters. Protégez les navires et leurs activités avec nos déshumidificateurs marins, nos dévésiculeurs marins et bien plus encore.
Applications marines
Protégez les navires et l’équipement contre la corrosion
L’environnement marin est difficile pour tous les navires, petits ou grands. L’humidité relative est toujours élevée et la présence de sel augmente le risque de corrosion. Cette humidité constante menace non seulement la coque, mais elle peut également entraîner la rouille des câbles, des capteurs, des sous-systèmes de propulsion et d’autres éléments. Cela se traduit par une fragilité, une sensibilité accrue aux forces de couple et une résistance électrique réduite, ce qui augmente le risque de pannes mécaniques ou de défaillances électroniques.
Avantages :
- Élimination de l’humidité écoénergétique
- Moins de réparations et de remplacements
- Meilleur fonctionnement et meilleure fiabilité
Préservez les performances des moteurs
Le moteur est le cœur de tout navire ou bateau de plaisance. Ses performances dépendent d’un flux d’air sec et propre, mais l’humidité et les contaminants peuvent facilement y pénétrer. Les solutions traditionnelles telles que les grilles d’aération, les ventilateurs et les cols de cygne conventionnels n’empêchent pas, ou peu, l’humidité néfaste de pénétrer dans la salle des machines.
Avantages :
- Conditions de fonctionnement optimales du moteur
- Moins de remplacements de filtre
- Réduction de l’entretien du moteur
Protégez les cargaisons et le carburant des moisissures
Partout où l’humidité est présente, le risque de moisissures et de prolifération bactérienne existe. En mer, les cargaisons et le carburant sont exposés à la condensation et à l’infiltration d’eau. Sur les porte-conteneurs, les vraquiers et les navires-citernes, même la masse de la cargaison peut entraîner de l’humidité, provoquant un « décalage de température » lorsque le navire se déplace de jour et de nuit ou dans différentes zones climatiques.
Avantages :
- Intégrité élevée de la cargaison
- Réduction des risques opérationnels
- Prévention des pertes de carburant coûteuses
Accélérez les changements de cargaison
La rapidité dans les ports est un facteur clé de rentabilité pour les transporteurs de produits chimiques et autres types de navires-citernes. Lorsque les citernes à cargaison doivent être nettoyées avant le chargement de la cargaison suivante, le temps de séchage a un prix. En utilisant les déshumidificateurs marins de Munters, vous pouvez raccourcir efficacement le processus de séchage des citernes à cargaison, sans recourir à un chauffage coûteux et énergivore.
Contactez Munters pour discuter de nos produits de déshumidification marine et trouver la solution idéale pour vous.
Avantages :
- Séchage plus rapide après le nettoyage de la citerne
- Conditions optimales pour les nouvelles cargaisons
- Efficacité rentable
Créez un meilleur climat à bord
Un environnement confortable et sain est aussi important en mer que partout ailleurs. Sur les bateaux de croisière, les yachts et les bateaux de plaisance, cela fait partie intégrante de l’expérience. Sur les navires marchands, les navires utilitaires, les plateformes pétrolières et autres, c’est un élément essentiel des opérations. Mais l’obtention d’un air pur et d’une humidité adéquate est particulièrement difficile à bord.
Avantages :
- Meilleure expérience à bord
- Avantages pour la santé de l’équipage et des passagers
- Durée de vie des équipements et du mobilier prolongée
Améliorez les processus des chantiers navals
Lors de la construction ou de l’entretien d’un chantier naval, l’humidité en suspension dans l’air peut entraver les résultats. Lors du sablage ou de la peinture, cela peut entraîner directement de la condensation et de la corrosion. Mais elle peut également causer des défauts de finition ou des défauts fonctionnels cachés, car la peinture et les autres revêtements nécessitent une faible humidité pour adhérer correctement à la surface.
Avantages :
- Réduction du risque de corrosion
- Finition haut de gamme
- Propriétés uniformes des revêtements
Réduisez les émissions de gaz d’échappement
En raison de l’importance croissante accordée à l’environnement, les ambitions écologiques et les nouvelles réglementations maritimes changent la façon dont les navires sont exploités. Le nettoyage des gaz d’échappement est un moyen fiable de limiter les émissions d’oxyde de soufre (SOx), et de nombreux navires sont déjà équipés de dépoussiéreurs. Munters soutient les fournisseurs de systèmes de nettoyage des gaz d’échappement en leur fournissant des composants clés pour les solutions de dépoussiérage, y compris des dévésiculeurs et des matériaux d’emballage.
Contactez Munters pour discuter de nos produits de nettoyage des gaz d’échappement et trouver la solution idéale pour vous.
Avantages :
- Faible perte de pression
- Stabilité des processus
- Absorption optimale
Produits – Environnement marin
« Notre objectif étant de construire des navires qui excellent en termes de technologie, d’efficacité et de sécurité, nous avons également besoin des meilleurs fournisseurs, qui ont la même vision que nous pour leurs équipements. Nous sommes entièrement satisfaits de la solution Munters, car même dans des conditions météorologiques difficiles, nous avons constaté que les sections de gaines situées derrière les dévésiculeurs installés sont restées parfaitement sèches. »
Ce que vous obtenez avec Munters
Expertise
Munters définit le futur des solutions de traitement de l’air et de contrôle du climat depuis 1955. Nous disposons de l’expérience et de l’expertise nécessaires pour vous proposer les solutions adéquates.
Économie d’énergie
Nos innovations exclusives et brevetées contribuent à des économies d’énergie substantielles et à des réductions de coûts dans vos opérations.
Durabilité
Avec Munters, vous obtenez des solutions de contrôle du climat économes en ressources qui contribuent à atteindre vos objectifs de durabilité.
Fiabilité
Les technologies de contrôle du climat Munters peuvent fournir des solutions fiables et rentables pour un large éventail de besoins de contrôle du climat.
Service
Nos solutions et produits de service assureront un fonctionnement et des performances optimales aussi longtemps que nécessaire, aujourd’hui et demain.

Munters Services optimise la durée de vie des équipements
L’équipe technique Munters Service est là pour vous aider tout au long du cycle de vie de votre équipement. Nos techniciens expérimentés peuvent vous montrer comment éviter les temps d’arrêt non programmés, les pertes de production, la baisse de qualité des produits, la consommation excessive d’énergie et les coûts imprévus. Nous vous aidons à préserver votre investissement, votre équipement et, surtout, votre tranquillité d’esprit.

Obtenir de l’aide
Avec plusieurs dizaines d’années d’expérience à la tête des industries de la déshumidification et de l’humidification, Munters sait ce qu’il faut faire pour fournir aux clients les meilleures solutions de contrôle du climat possibles.
Nous vous guiderons tout au long du processus, du choix de la solution la mieux adaptée à vos besoins à l’aide apportée pour que votre équipement Munters fonctionne comme il se doit.