Traitement efficace des produits chimiques et des engrais

Les applications de traitement chimique sûres et efficaces nécessitent des environnements de production stables. Munters fournit des solutions de contrôle du climat, de récupération d’énergie et de technologie propre qui améliorent la productivité dans les industries des produits chimiques et des engrais.

Maintenez des conditions stables dans vos installations de production toute l’année grâce aux solutions de contrôle de l’humidité Munters pour le traitement des produits chimiques et des engrais en vrac. Améliorez la qualité et la sécurité des produits tout en maximisant le rendement et en minimisant les arrêts de production imprévus.

Les systèmes de récupération d’énergie air-air à haute température et les technologies propres de Munters contribuent à améliorer la productivité de la fabrication tout en réduisant les émissions et l’empreinte carbone. Ces solutions comprennent la dévésiculation et la séparation de liquide gazeux, le transfert de masse et la réduction VOC.

Applications dans l’industrie des produits chimiques et des engrais en vrac

Obtenez un climat de production stable tout au long de l’année

Une humidité excessive dans l’air a un impact sur les processus chimiques. Des niveaux d’humidité élevés peuvent entraîner des problèmes tels que des retards et une qualité inférieure lorsque les produits collent et s’agglutinent, ce qui entraîne une baisse de l’efficacité globale de la production. L’humidité dans l’air peut également entraîner des risques pour la sécurité, car les installations électriques exposées à des niveaux élevés d’humidité sont souvent sujettes à la corrosion et à une résistance d’isolation réduite, ce qui peut provoquer des courts-circuits.

De nombreuses applications dans les industries des produits chimiques et des engrais en vrac génèrent des flux d’air à haute température qui affectent les niveaux d’humidité. Maintenir des niveaux d’humidité constants pendant l’été est également un défi, malgré les systèmes de climatisation haut de gamme.

Le contrôle de l’environnement de production avec les systèmes de contrôle de l’humidité Munters pour éliminer la condensation maintient le climat de production stable et contrôlé, quelle que soit la saison. Résultat ? Une qualité de produit élevée et constante tout au long de l’année, un rendement de production accru et moins d’arrêts de production imprévus, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.

Avantages :

  • Conditions parfaitement contrôlées tout au long de l’année
  • Contrôle de l’humidité des produits chimiques et engrais en vrac
  • Meilleure qualité
  • Meilleure régularité
  • Production plus rapide
  • Coûts d’exploitation réduits

Améliorez les performances grâce au transfert de masse

Les solutions de transfert de masse Munters contribuent à améliorer les performances. Pour le fractionnement, l’absorption, le décapage et l’extraction, les produits de transfert de masse Munters optimisent la chute de pression par rapport au débit, en utilisant le moins d’énergie possible. Nous avons travaillé avec des fournisseurs renommés d’unités d’élimination du dioxyde de carbone et connaissons bien leurs exigences.

Nous disposons également de capacités internes pour la conception, l’ingénierie, la fabrication et la fourniture de produits de transfert de masse pour tous les types d’usines de produits chimiques et d’engrais, notamment :

  • Des colonnes de décapage/absorption/récupération du dioxyde de carbone
  • Des colonnes de décapage/absorption de l’ammoniac
  • Des colonnes de dépoussiérage du chlore
  • Des dépoussiéreurs caustiques
  • Des colonnes de décapage/vaporisation du méthanol
  • Des colonnes de décapage des condensats encrassés
  • Des dépoussiéreurs de gaz en cellule
  • Des colonnes de production d’hydrogène
  • Des colonnes d’humidification à l’azote
  • Des colonnes de dépoussiérage des gaz d’échappement

Tous les conditionnements et tous les composants internes sont disponibles dans une large gamme de matériaux, y compris l’acier inoxydable, le duplex, le super duplex, le Monel, l’Hastelloy, l’alliage 625/825, l’aluminium, le zirconium, le titane, le cuivre et les matières plastiques.

Au fil des années, nous avons fourni des produits de transfert de masse à plus de 5 000 installations pour de nombreux projets différents. Parmi ces produits, on trouve des colonnes d’un diamètre allant jusqu’à 12 000 mm (40 pieds), avec conditionnement structuré, composants internes associés et tous les types de plateaux jusqu’à quatre passages, y compris la vanne, le tamis, le plateau à cloches et le double flux.

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions de transfert de masse et autres technologies propres pour l’industrie des produits chimiques et des engrais.

Avantages :

  • Connaissance approfondie des applications et vaste clientèle
  • Expertise de conception interne
  • Pression optimisée par rapport au débit
  • Efficacité énergétique
  • Une réduction de l’empreinte carbone

Récupérez de l’énergie avec des échangeurs de chaleur à haute température

De nombreux processus de fabrication de produits chimiques et d’engrais nécessitent de chauffer les flux d’air à des températures élevées, ce qui entraîne des coûts économiques et environnementaux considérables. L’utilisation d’échangeurs de chaleur à haute température dans ces applications peut réduire ces coûts, mais de nombreux clients s’inquiètent de la qualité et de la fiabilité des échangeurs de chaleur dans leurs processus critiques.

Munters possède une vaste expérience dans la fourniture d’échangeurs de chaleur à haute température personnalisés pour les processus de pressage isostatique à chaud et à froid dans les usines d’acide sulfurique. Les clients apprécient les économies réalisées grâce aux solutions de contrôle de l’humidité Munters.

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions de récupération d’énergie pour l’industrie des produits chimiques et des engrais.

Avantages :

  • Économies d’énergie significatives
  • Amélioration des performances de production
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Réduction de l’impact sur l’environnement

Produits – Produits chimiques et engrais

Dévésiculeurs supplémentaires

Type de palette rotative/à turbulence

Limiteurs de lits

Éléments de tour internes

Collecteurs/bacs de cheminée

Collecteurs/Bacs de cheminée

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

Ce que vous obtenez avec Munters

humidification white paper EN - for french

test