Contrôleurs et accessoires d’automatisation
Thermostat
Le RDT-5 est un thermostat numérique à cinq étages qui fonctionne en combinaison avec des boîtes de contrôle ou comme unité autonome (utilisant sa propre température pour activer les systèmes de secours).
Points forts
- Corrélation automatique avec le jour de croissance actuel et le point de consigne cible
- Cinq thermostats indépendants
- Chaque étape peut être réglé pour des opérations de refroidissement ou de chauffage de secours
- Courbe de température en dix points et sur dix jours
- Peut être programmé via les boîtes de contrôle Platinum ou directement à partir de l’interface utilisateur RDT-5
- L’unité fonctionne indépendamment de la boîte de contrôle, garantissant des opérations lorsque des systèmes de secours sont nécessaires
- Aucun logiciel nécessaire pour faire fonctionner l’unité, uniquement pour la configuration
Produits de cette série
| Modèle | Manuel d’utilisation |
|---|---|
| RDT-5 |
| Titre | Lien de téléchargement | ||
|---|---|---|---|
| RDT-5 Triple Phase EN R1.4 116343 MUR.pdf | Manuel d’utilisation | Anglais | Voir |