Capteurs
Balance pour silo – Capteurs de charge RSLC
Les capteurs de charge Munters transmettent les données de pesage des silos d’alimentation aux boîtes de contrôle ou au RSW.
Highlights
- RSLC-4 supporte jusqu’à 1 814 kg (par pied)
- RSLC-10 supporte jusqu’à 4 535 kg (par pied)
- RSLC-25 supporte jusqu’à 11 340 kg (par pied)
Produits de cette série
Modèle | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Manuel d’utilisation |
---|---|---|
Capteur de charge RSLC | -10 to +50 | Voir |