Applications et contrôleurs
Smart
Les boîtes de contrôle Munters Smart fournissent aux agriculteurs un système de contrôle climatique rentable, facile à installer, simple à programmer et conçu pour fonctionner dans les systèmes d’élevage avicoles et porcins.
Highlights
- Prise en charge de 4 ou 8 relais Smart C
- Prise en charge de 10 relais Smart D
- Logiciel convivial adapté à des besoins spécifiques
- La commande à distance facilite une supervision complète 24/7
- Prise en charge du TRIAC pour le ventilateur à vitesse variable
Produits de cette série
Modèle | L x P x H (mm) | Poids (kg) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Tension (V) | Manuel d’utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Smart C/D | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 230 |