Déshumidificateurs autonomes
MCD
Fiable et robuste, la série MCD de Munters comprend des déshumidificateurs à dessicant autonomes avec roue SilicaGel haute performance de Munters. Il répond aux exigences industrielles et commerciales en matière de contrôle de l’humidité efficace, d’efficacité énergétique et de performances exceptionnelles.
Highlights
- Faciles à installer
- Éco-énergétique
- Déshumidification entre -20 °C et 40 °C
- Contrôle de l’humidité modulante avec sonde de température de l’air humide
- Communication et contrôle externe en option
- Alarmes de filtre standard et d’arrêt de la roue
- Alarmes d’entretien externes et d’indicateur de fonctionnement
Produits de cette série
Modèle | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | espagnol | Voir |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | russe | Voir |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | allemand | Voir |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | allemand | Voir |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | français | Voir |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | finnois | Voir |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | français | Voir |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | suédois | Voir |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | néerlandais | Voir |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | anglais | Voir |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | néerlandais | Voir |