Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tall-Pak

L’emballage aléatoire Tall-Pak® de Munters permet d’obtenir une efficacité de transfert de masse comparable à celle des anneaux Pall standard avec une chute de pression plus faible. Son rapport d’aspect 1:1, sa plus grande surface d’interface pour la distribution gaz-liquide et ses nervures supplémentaires en font l’une des garnitures aléatoires de type anneau les plus efficaces.

Highlights

  • Chute de pression plus faible, mais même efficacité que les anneaux Pall
  • Surface d’interface accrue pour le contact gaz-liquide
  • Résistance mécanique supérieure
  • Lits plus fins et plus hauts que les anneaux Pall
  • Coûts d’approvisionnement inférieurs à ceux des anneaux Pall

    Produits de cette série

    Modèle
    Tall-Pak # 1 (30 mm)17196,5
    Tall-Pak # 1.5 (45 mm)11897
    Tall-Pak # 2 (60 mm)8497,8
    Tall-Pak # 3 (90 mm)5798