Would you prefer to visit the website in this country and language?

TURBOdek

Produisez plus d’électricité en refroidissant la température d’entrée d’air pour les applications de turbine à gaz avec les fluides de refroidissement par évaporation TURBOdek de Munters. L’optimisation des performances de la turbine à gaz à l’aide de ce média en cellulose breveté augmente le rendement et l’efficacité de la turbine à gaz jusqu’à 20 % tout en réduisant la consommation de carburant.

Highlights

  • Jusqu’à 20 % d’augmentation de la puissance de la turbine
  • Protéger la turbine à gaz et les autres équipements
  • Émissions réduites
  • Nettoyage et entretien faciles
  • Haute résistance et durabilité
  • Durée de vie prolongée
  • Certifié GREENGUARD Gold

Produits de cette série

ModèleFiche produit
TURBOdekVoir

TitreTypeLangueLien de téléchargement
TURBOdek-PS-EN-202202productsheetanglaisVoir