Éliminez les solvants polluants pour un environnement plus sain
Les émissions de composés organiques volatils (VOC) contribuent au smog au niveau du sol, présentant des risques pour la santé de vos employés et de la communauté. Les technologies de réduction VOC par zéolite Munters offrent des solutions fiables, écoénergétiques et économiques pour éliminer les solvants de l’air.
Les VOC sont émis par les produits chimiques industriels, les solvants, les alcools et les produits pétroliers, tels que l’essence, qui produisent des vapeurs à température ambiante. Lorsqu’ils sont libérés, ils se combinent aux oxydes d’azote existants, en présence de lumière du soleil et de chaleur, pour former de l’ozone atmosphérique, ou « smog ». L’équipement de réduction VOC de Munters peut éliminer ces polluants du flux d’échappement, empêchant ainsi leur rejet dans l’atmosphère. Nos concentrateurs à zéolite fiables, économiques et écoénergétiques permettent d’économiser de l’argent et de l’énergie, et contribuent à fournir de l’air pur au monde entier.
Ressources
Technologie de réduction VOC par zéolite Munters
La structure moléculaire de base de la zéolite est un tétraèdre, ou pyramide, formé par des oxydes de silicium (SiOn). Le tétraèdre est constitué d’un atome de silicium au centre et d’un atome d’oxygène à chaque coin. Les zéolites sont reliées entre elles par des atomes d’oxygène. Les zéolites reliées forment des pores dont la taille est déterminée par le nombre de molécules de zéolites reliées entre elles.
Selon le nombre de liaisons et les ions alcalins présents dans la structure cristalline, plusieurs types de zéolites se forment, tous avec des pores de tailles différentes. La taille des pores détermine également les VOC pouvant être adsorbés.
L’équipement de réduction VOC Zeol de Munters utilise une combinaison de zéolites hydrophobes avec différentes tailles de pores. Ce mélange permet l’adsorption d’un grand nombre de solvants organiques. Ces zéolites hydrophobes adsorbent la plupart des solvants disponibles dans le commerce.
Un pore de zéolite exerce une faible force d’attraction sur un VOC et le retient. Cette faible force d’attraction physique entre des composés chimiquement neutres est appelée force de van der Waals. Le VOC reste dans le pore jusqu’à ce qu’il soit chauffé, moment auquel la zéolite libère le VOC dans l’air.
Lorsque l’air chargé de VOC passe devant les molécules de zéolite, la zéolite agit comme un filtre inversé, ou tamis moléculaire, captant les composés qui peuvent être adsorbés et laissant passer les composés trop volumineux.
Solutions Munters :
- Protéger la santé des employés et de la communauté environnante
- Respecter la législation et éviter les sanctions
- Prévenir la corrosion dans les usines et les bâtiments
- Améliorer les références en matière de durabilité
Fonctionnement d’un concentrateur de VOC Munters
L’air à traiter pénètre dans le système, les particules sont filtrées et les composés organiques volatils (VOC) sont absorbés par une roue en zéolite. Un ventilateur de traitement fait passer l’air à travers la roue, libérant ainsi de l’air pur. Pendant ce temps, un flux d’air chauffé élimine et concentre les VOC, régénérant la roue pour une absorption continue des VOC. Enfin, les VOC concentrés sont dirigés vers un oxydant thermique pour être détruits en toute sécurité.

Autres Clean technologies de Munters
Les dévésiculeurs Munters empêchent les gouttelettes contenant des contaminants de s’échapper dans l’environnement, ce qui vous aide à respecter les exigences légales et à éviter les sanctions. Ils capturent également le solvant liquide, minimisant ainsi le coût de nettoyage des gaz. La technologie de transfert de masse Munters sépare les composants chimiques et facilite l’extraction des liquides.
Produits – Réduction des composés organiques volatils
Études de cas et points forts

Services professionnels pour les équipements de réduction VOC
Nos techniciens expérimentés vous aident à faire en sorte que votre équipement fonctionne de manière optimale. Les services Munters fournissent une large gamme de services, de l’installation aux contrats de service et à la maintenance préventive. Étant donné que les équipements de réduction VOC sont généralement de grande taille et adaptés à vos besoins spécifiques sur site, nous proposons également des mises à niveau pour prolonger la durée de vie de l’équipement. Faites confiance à nos professionnels pour vous aider à fournir de l’air pur de manière fiable et écoénergétique.

Assistance pour la réduction VOC
Vous cherchez une nouvelle solution de réduction VOC ? Vous cherchez des conseils concernant votre installation actuelle ou avez d’autres questions à ce sujet ? Grâce à notre grande expérience dans ce domaine et à notre étroite collaboration avec nos clients, vous pouvez compter sur nous. Contactez-nous pour garantir la réussite de votre projet de réduction VOC.