Contrôle de l’humidité pour réduire les coûts de maintenance
Les équipements défaillants et les canalisations vieillissantes en raison de la condensation font partie des plus grands défis auxquels sont confrontés les propriétaires et les exploitants de stations de traitement de l’eau et des eaux usées. La large gamme de déshumidificateurs à dessicant robustes et de haute qualité de Munters garantit le fonctionnement des stations de traitement de l’eau et des eaux usées essentielles.
La condensation qui se forme lorsque l’air chaud et humide rencontre des surfaces froides et dures provoque de la corrosion sur les composants métalliques tels que les vannes et les tuyauteries. L’utilisation de réchauffeurs pour sécher la condensation dans les stations de traitement de l’eau et des eaux usées est coûteuse et inefficace, car le chauffage n’abaisse pas le point de rosée.
L’utilisation de la déshumidification à dessicant pour abaisser le point de rosée en dessous de la température des canalisations et des surfaces les plus froides constitue une alternative saine et écoénergétique. S’ils ne sont pas traités, les canalisations et les équipements de surveillance sensibles sont sujets à la corrosion, ce qui entraîne des risques de maintenance imprévue coûteuse et d’arrêts de production. Éliminer l’humidité de l’air à l’aide de déshumidificateurs à dessicant est un moyen éprouvé de prévenir la corrosion et de protéger votre station de traitement.
Munters propose une large gamme de déshumidificateurs à dessicant robustes et de haute qualité pour les stations de traitement de l’eau et des eaux usées.

Traitement des eaux usées
Clean technologies de Munters aide les stations de traitement des eaux usées à contrôler les polluants atmosphériques nocifs tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. Notre équipement de pointe garantit une sortie d’air propre et des performances durables. Faites confiance à Munters pour améliorer votre processus de traitement des eaux usées en maximisant l’efficacité de votre station et en minimisant votre impact environnemental.
Applications pour l’eau et les eaux usées
Empêchez la corrosion de s’installer dans votre installation de traitement des eaux
La condensation est un défi constant pour les installations de traitement des eaux, en particulier pendant les mois les plus chauds. Même dans les climats froids, l’eau qui passe dans les canalisations est généralement plus froide que l’air, ce qui rend les réseaux d’alimentation en eau situés dans ces climats sensibles à la condensation.
Si elle n’est pas maîtrisée, la condensation peut se former sur les équipements de contrôle sensibles et les canalisations en acier, ce qui entraîne la corrosion avec le temps. L’humidité peut endommager l’équipement de contrôle à distance et la corrosion des tuyauteries, des vannes et des raccords peut entraîner des réparations importantes et raccourcir la durée de vie de l’installation.
Le traitement de l’air dans l’installation avec des déshumidificateurs Munters contrôle efficacement les niveaux d’humidité, garantissant un meilleur fonctionnement.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de l’industrie de l’eau et des eaux usées.
Avantages :
- Protège les canalisations et l’équipement sensible
- Réduit le risque de décoloration de l’eau
- Frais de maintenance réduits
Empêchez la formation de moisissures
La croissance microbienne commence lorsque les niveaux d’humidité relative atteignent 50 à 70 %. Dans les réseaux d’alimentation en eau, l’humidité peut facilement atteindre ces niveaux, provoquant de la condensation sur les canalisations et les parois. Un tel environnement humide devient désagréable et présente des risques pour la santé du personnel.
À moins que l’humidité ne soit éliminée, de la condensation se forme sur les équipements sensibles de contrôle du traitement des eaux et les canalisations en acier. Des gouttelettes peuvent alors tomber sur les surfaces situées en dessous. Les gouttelettes d’eau contenant des bactéries et des moisissures peuvent commencer à sentir mauvais et, dans le pire des cas, présenter des risques pour la santé du personnel. Le traitement de l’air dans l’installation avec des déshumidificateurs Munters contrôle efficacement l’humidité et contribue à éliminer la prolifération microbienne.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de l’industrie de l’eau et des eaux usées.
Avantages :
- Amélioration de la qualité de l’air
- Personnel en meilleure santé
- Réduction des odeurs
Durée de vie des équipements prolongée
L’utilisation de déshumidificateurs Munters contribue à prévenir la corrosion et à garantir le bon fonctionnement des canalisations et des équipements de contrôle électronique à distance. Prévenez la formation de moisissures et de bactéries et éliminez les arrêts imprévus en assurant le fonctionnement complet de votre réseau d’alimentation en eau grâce aux solutions de déshumidification de Munters.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de l’industrie de l’eau et des eaux usées.
Avantages :
- Prolonge la durée de vie des équipements
- Moins de pannes
- Frais de maintenance réduits
Prévenez les temps d’arrêt et les arrêts imprévus
Une exposition à une humidité élevée peut entraîner des défaillances prématurées et des perturbations intermittentes des équipements électroniques et de contrôle. Un équipement électronique défectueux peut entraîner des arrêts imprévus et des réparations coûteuses. Fermer les installations de traitement de l’eau pour résoudre ces problèmes peut s’avérer coûteux.
Le traitement de l’air dans l’installation avec des déshumidificateurs Munters contrôle efficacement l’humidité, réduisant l’humidité de l’air à des niveaux acceptables.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de l’industrie de l’eau et des eaux usées.
Avantages :
- Moins de problèmes électriques
- Meilleur fonctionnement
- Meilleur contrôle de votre usine en protégeant les équipements de contrôle critiques contre les dommages
- Frais de maintenance réduits
Efficacité énergétique
Faciles à installer et à entretenir, les déshumidificateurs Munters sont écoénergétiques. Ils sont disponibles en différentes tailles et configurations pour répondre aux besoins de votre installation de traitement de l’eau. Ils suivent les vraies conditions en temps réel, en mesurant l’humidité et la température pour s’assurer que l’unité ne fonctionne que lorsqu’il existe un risque de formation de condensation, vous offrant ainsi un contrôle du point de rosée flottant et économe en énergie.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour améliorer l’efficacité énergétique de votre station de traitement de l’eau ou des eaux usées.
Avantages :
- Un taux d’élimination de l’humidité élevé avec des coûts énergétiques réduits
- Fonctionnement à cycle de service constant
- Plus grande durabilité et cycle de vie prolongé grâce à une construction et une conception robustes
- Performances plus régulières, même dans les environnements les plus exigeants
« L’investissement a été amorti en moins d’un an. Nous sommes très satisfaits ! Le climat de nos bâtiments a complètement changé, il est beaucoup plus frais et la corrosion s’est arrêtée. De plus, nos dispositifs d’alarme ne sont plus affectés par l’humidité. »
Lars Lövgren, Ingénieur des eaux
MittSverige