Déshumidificateurs de salles sèches pour batteries lithium-ion pour un environnement de production idéal
Que ce soit pour un petit laboratoire de R&D, un micro-environnement ou une installation de production à grande échelle, vous pouvez obtenir un contrôle optimal de l’humidité et maximiser votre production de batteries lithium-ion avec les solutions de déshumidification pour salles sèches de Munters.
La fabrication des batteries n’est pas toujours la même
La demande de batteries lithium-ion est croissante. Des véhicules hybrides et électriques aux téléphones portables, en passant par les ordinateurs portables et les dispositifs médicaux, les fabricants de batteries sont contraints d’augmenter leur capacité tout en développant des batteries offrant une capacité de stockage plus élevée, une durée de vie plus longue et une charge plus rapide.
Le contrôle de l’humidité à bas point de rosée dans les salles sèches pour batteries est essentiel pour garantir une qualité de production maximale des batteries lithium-ion, un meilleur fonctionnement et des espaces de travail sûrs. Les déshumidificateurs pour salles sèches Munters offrent un contrôle efficace et régulier de l’humidité, garantissant des performances stables toute l’année. En atteignant des points de rosée compris entre -40 °C et -70 °C ou même plus bas, les déshumidificateurs pour salles sèches Munters réduisent vos coûts énergétiques jusqu’à 30 % et sont idéaux pour votre production de batteries lithium-ion.