Variateur de lumière
Les variateurs de luminosité Munters permettent de contrôler divers types de lampes, y compris les lampes à incandescence, à cathode froide, CFL et LED. Ces commandes sont dotées d’un ensemble électronique avancé et de deux canaux, et peuvent être gérées directement par la boîte de contrôle.
Highlights
- Le réglage automatique et manuel de la luminosité assure l’éclairage uniquement en cas de besoin
- Le montage en trou de serrure simplifie l’installation
- Bornes robustes, joints étanches pour les câbles d’alimentation répondant aux conditions rigoureuses des systèmes d’élevage avicoles
- La récupération automatique des paramètres après une panne de courant garantit la continuité
- Deux canaux indépendants
- Réglage manuel de la luminosité
- Contrôle de luminosité programmable par signal analogique 0-10 V CC ou par ligne de communication
Produits de cette série
Modèle | Manuel d’utilisation |
---|---|
RLD | |
RLED 2.0 |