Systèmes de déshumidification

DesiCool

Laissez le système de contrôle du climat Munters DesiCool refroidir et chauffer vos installations de manière rentable sans utiliser de réfrigérants ou de refroidisseurs. Le DesiCool utilise la technologie de refroidissement par sorption pour conditionner l’air ambiant, en réduisant ou en augmentant la température de l’air soufflé en fonction du climat ou de la saison.

Points forts

  • Crée une ambiance confortable
  • Climatisation durable sans réfrigérant
  • Réduit les coûts énergétiques jusqu’à 70 % en été
  • Récupère jusqu’à 90 % de la chaleur en hiver
  • Facile à installer, à utiliser et à entretenir
  • Réduit les coûts de maintenance
  • Prolonge la durée de vie de l’équipement

Produits de cette série

ModèlePlage de débit d’air nominal (m³/h)Manuel d’utilisation
DesiCool DCI5.000 - 50.000Voir

TitreLien de téléchargement
DesiCool-BR-DE-201811BrochureAllemandVoir

Études de cas