Déshumidificateurs portatifs

MCS

The Munters MCS desiccant dehumidifier effectively removes moisture from the air in open system applications in small industrial, commercial and residential spaces, such as minor archives, containers, waterworks, supply depots, vehicles and defense applications.

Points forts

  • High efficiency dehumidification at -20°C/+40°C
  • Robust, reliable and energy-efficient
  • Minimal footprint
  • Easy to maintain
  • Advanced, user-friendly control
  • Integrated temperature control alert

Produits de cette série

ModèleL x P x H (mm)Fiche produitManuel d’utilisation
MCS300400 x 400 x 605

TitreLien de téléchargement
MCS300-PS-SV-200912Fiche produitSuédoisVoir
MCS300-PS-EN-200912Fiche produitAnglaisVoir
MCS300 Accessories-PS-DA-202011Fiche produitDanoisVoir
Filterbox MCS300-PS-DA-202011Fiche produitDanoisVoir
MCS300 C300-PS-DA-201201Fiche produitDanoisVoir
MCS300-PS-DA-201006Fiche produitDanoisVoir