Conditionnement aléatoire
Anneau Tierce
Augmentez la capacité de la tour en améliorant le transfert de masse vapeur-liquide à l’aide de l’anneau Tierce Munters. Avec un rapport d’aspect de 3:1 (hauteur par rapport au diamètre) et une périphérie évasée, ce conditionnement de tour aléatoire améliore les performances dans des applications telles que la distillation, l’absorption et le décapage.
Highlights
- Optimisation de la performance des procédés
- Améliorez les rendements des tours à garnissage
- Rendement économique et prévisible
- Distribution inégale de liquide-gaz
- Répartition uniforme vapeur-liquide
Produits de cette série
Modèle | Surface (m2/m3) | Tension (V) |
---|---|---|
Anneau Tierce # 1 | 250 | 96 |
Anneau Tierce # 1.5 | 190 | 96 |
Anneau Tierce # 2 | 150 | 97 |
Anneau Tierce # 2.5 | 125 | 97 |
Anneau Tierce # 3 | 102 | 98 |