Conditionnement aléatoire
Medal-Pak
Améliorez les performances de la tour avec le presse-étoupe aléatoire Medal-Pak® de Munters, qui allie parfaitement les avantages des presse-étoupes en forme de selle et de bague. Il offre une efficacité supérieure et une chute de pression réduite par rapport à des alternatives similaires, tout en gérant efficacement des charges de vapeur et de liquide identiques.
Highlights
- Efficace pour une utilisation dans les tours à haute pression et à vide
- Grande surface d’interface efficace
- Haute résistance mécanique
- La construction robuste empêche les extrémités de s’étirer
- Économie de coûts
Produits de cette série
Modèle | Surface (m2/m3) | Tension (V) |
---|---|---|
Medal-Pak # 15 | 291 | 95,6 |
Medal-Pak # 25 | 225 | 96,6 |
Medal-Pak® # 40 | 150 | 97,7 |
Medal-Pak # 50 | 100 | 98 |
Medal-Pak # 60 | 74 | 98 |
Medal-Pak # 70 | 60 | 98,5 |