Éléments de tour internes
Plaques de support
Les plaques de support Munters fournissent un soutien structurel au lit de conditionnement de tour dans les processus de transfert de masse. Ces plaques métalliques ou thermoplastiques supportent le poids cumulé du lit emballé, y compris les emballages aléatoires et structurés et la rétention de liquide. Cela permet d’augmenter l’efficacité de la tour à garnissage.
Points forts
- Augmenter l’efficacité de la tour à garnissage
- Taux de grande surface ouverte
- Répartition uniforme du gaz et du liquide
- Facile à installer et à entretenir
- En métal résistant à la corrosion ou en thermoplastique
Produits de cette série
| Modèle |
|---|
| Plaque de support modèle SPM522 |
| Plaque de support modèle SPS523 |
| Grille de support |
| Plaque de support modèle SPL521 |
- Disponible en différents matériaux (acier inoxydable, acier galvanisé ou plastique)