Réchauffeurs
VariMax IFRG
Le réchauffeur VariMax IFRG (gaz de recirculation à combustion indirecte) de Munters fournit de l’air à traiter sans contaminants aux applications industrielles. Ce réchauffeur air-air industriel atteint des rendements de transfert de chaleur standard allant jusqu’à 90 % en recirculant les gaz de combustion dans une boucle isolée séparée.
Highlights
- Efficacité énergétique de l’air à traiter sans contaminants
- Efficacité de transfert de chaleur jusqu’à 98 %
- Faible coût total de possession
- Retour sur investissement rapide
- Personnalisable
- Vaste savoir-faire en matière d’applications
Produits de cette série
Modèle | Fiche produit |
---|---|
VariMax IFRG | Voir |
- Isolation (avec ou sans)
- Afficheur tactile
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
VariMax IFRG USDA certificate | Certificate | anglais | Voir |