Extraction
Saturn ONE
Laissez la série Saturn ONE de Munters améliorer le bien-être animal et la durabilité tout en atteignant une croissance et un rendement supérieurs du bétail.
Highlights
- Forme optimisée du convoyeur en matériau composite
- Peu de pièces mobiles réduisent le temps et les coûts d’entretien
- Le boîtier intérieur lisse augmente l’efficacité du flux d’air
- La réduction des émissions sonores améliore l’environnement intérieur
- E-line permet d’économiser jusqu’à 50 % des coûts d’électricité
- Obturateur anti-gravité (AGS) breveté
Produits de cette série
Modèle | Diamètre d’hélice (mm) | Type de moteur | Pression statique max. (Pa) | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Saturn ONE | 1400 | Ac, Ec | 120 | Voir |
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | allemand | Voir |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | anglais | Voir |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | français | Voir |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | italien | Voir |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | portugais | Voir |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | espagnol | Voir |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | anglais | Voir |
E-line-BR-EN-202403 | brochure | anglais | Voir |