Rénovation et modernisation de l’équipement de déshumidification
Améliorez les performances de votre équipement
Nos services de rénovation et de modernisation sont conçus pour revitaliser votre équipement de déshumidification existant, optimiser ses performances et prolonger sa durée de vie à l’avenir. Nous pouvons également vous aider à adapter votre système existant pour répondre à de nouvelles exigences en ajoutant des fonctionnalités et des capacités améliorées.
Nos techniciens de maintenance peuvent vous aider à prolonger la durée de vie de votre équipement et à améliorer ses performances à l’aide de diverses techniques.
Parmi les exemples :
- Contrôle des conversions
- Récupération d’énergie du rotor
- Modernisation des ventilateurs d’unité de traitement de l’air
- Modernisation du ventilateur d’air à traiter
- Conversion de sources d’énergie
- Rénovation complète des unités de traitement de l’air
- Modernisation du rotor

Contrôler les conversions
Convertissez les commandes de vos déshumidificateurs existants pour profiter de tous les avantages du régulateur Munters AirC. AirC est le système de contrôle standard inclus dans la plupart des grands systèmes de déshumidification fabriqués par Munters aujourd’hui, offrant un large éventail d’avantages tels que :
- Fonctionnement du système plus précis et plus économe en énergie
- Communication améliorée avec le BMS
- Capacités de connectivité de Munters
- Système logiciel facile à utiliser avec interface conviviale
- Capacités d’enregistrement de valeur
Récupération d’énergie du rotor
Avez-vous un ancien modèle de déshumidificateur Munters en service dans votre établissement, mais souhaitez-vous réduire sa consommation d’énergie ? Nos techniciens de maintenance experts peuvent vous aider. Les solutions de rétrofit Munters sont conçues pour minimiser l’énergie utilisée par les unités plus anciennes, garantissant un fonctionnement écoénergétique pendant des années.
Étant donné que la majeure partie de l’énergie nécessaire au processus de dessiccation est utilisée pour chauffer le flux d’air de régénération, la récupération de l’énergie utilisée dans le cycle de régénération génère des économies d’énergie significatives. L’ajout de la technologie de purge Munters à un système de déshumidification existant réduit l’énergie de régénération jusqu’à 30 % et offre généralement un retour sur investissement en deux ans.
Modernisation des ventilateurs pour unités de traitement de l’air
Réduire considérablement la consommation d’énergie des unités de traitement de l’air (CTA). Remplacez les anciens ventilateurs et moteurs entraînés par courroie montés sur les côtés alimentation et extraction d’une CTA par un ensemble ventilateur-mur composé de ventilateurs à commutateur électronique (EC) plus économes en énergie. Lorsque vous choisissez de moderniser vos CTA plutôt que de les remplacer, vous économisez du temps, de l’argent et des ressources.
Principaux avantages
- Obtenez le même débit d’air en utilisant 30 à 60 % d’énergie en moins
- Une courbe de rendement beaucoup plus large permet des économies d’énergie significatives grâce à la réduction de la vitesse du ventilateur
- Coûts de maintenance réduits sans remplacement de courroies ni lubrification des roulements
- Des émissions de CO2 réduites pour vous aider à atteindre vos objectifs

Modernisation du ventilateur d’air à traiter
Nos techniciens de maintenance peuvent vous aider à réduire votre consommation d’énergie en remplaçant le moteur CA et les systèmes de ventilateurs à spirales utilisés dans les anciens déshumidificateurs par de nouveaux murs de ventilateurs alimentés par EC. Cette modernisation permet d’économiser 50 % d’énergie ou plus, ce qui permet d’obtenir un retour sur investissement en moins de deux ans. Il est possible de configurer ces parois de ventilateur polyvalentes dans diverses configurations pour une flexibilité d’installation.

Conversion de sources d’énergie
Laissez nos techniciens de maintenance vous aider à réduire votre dépendance aux combustibles fossiles et à réduire votre empreinte carbone globale en remplaçant une source de chaleur de régénération au gaz par un chauffage électrique. Cette solution est particulièrement intéressante dans les zones où les sources d’énergie renouvelables fournissent de l’électricité au réseau et où il existe des incitations à les utiliser.

Rénovation complète des unités de traitement de l’air
En guise d’alternative au remplacement, nous proposons un service de rénovation complet de la CTA qui inclut de nouvelles portes, caisses, composants et ventilateurs. Si nécessaire, il peut être possible de réutiliser l’unité pour une nouvelle exigence dans les cas où une filtration ou une récupération de chaleur supplémentaire est nécessaire, par exemple.
Le processus de rénovation peut se dérouler en différentes phases, ce qui permet de maintenir la CTA en fonctionnement tout au long du processus. Cette approche est souvent préférable car elle optimise la disponibilité des activités ou processus en aval. Notre service de rénovation complet peut être effectué sur toutes les marques et tous les modèles de CTA, quels que soient leur âge, leur type, leur fabricant ou leur emplacement.

Modernisation du rotor
Les rotors dessicants sont largement reconnus comme la technique la plus écoénergétique pour créer des environnements à humidité contrôlée. Si vous souhaitez augmenter la capacité d’un déshumidificateur existant, le moyen le plus efficace et le plus rentable de le faire est de moderniser le rotor.
L’efficacité énergétique améliorée et la capacité plus élevée du rotor garantiront des économies annuelles qui accorderont à Niko un retour sur investissement (ROI) de seulement 20 mois.
Niko NV

Entretien du cycle de vie Munters
Pendant sa longue durée de vie, votre équipement Munters traverse quatre phases du cycle de vie. Quelle que soit la phase, nos produits et solutions de service garantissent un fonctionnement et des performances optimaux. Notre offre couvre tout, de l’installation à la maintenance préventive complète, en passant par la modernisation, et vous aide à concevoir les meilleures solutions de remplacement lorsqu’il est enfin temps de renouveler votre équipement.