Conversion des contrôles Munters
Prolongez la durée de vie de votre déshumidificateur
Convertissez les commandes des anciens équipements de traitement de l’air Munters pour améliorer l’efficacité énergétique et disposer d’une gamme d’options flexibles. Le système de contrôle Climatix Munters, standard sur les grands déshumidificateurs, est disponible pour les systèmes existants.
Nos kits de conversion de contrôleur sont fabriqués sur demande pour s’adapter à la configuration spécifique de votre/vos unité(s), ce qui implique un certain délai. Munters recommande une action préventive précoce pour convertir les contrôles vieillissants afin de minimiser le risque d’arrêt imprévu en cas de panne soudaine du contrôleur.
Avantages de la conversion :
- Fonctionnement du système plus précis et plus économe en énergie
- Contrôle du système de gestion des bâtiments (BMS)
- Connectivité à distance via les options Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP et WEB
- Contrôle complet des fonctionnalités supplémentaires telles que le prétraitement, le post-traitement, le chauffage, le refroidissement et l’humidification
- Capacités d’enregistrement de valeur

Conversion des contrôles ML2E en AirC400
Si vous possédez un déshumidificateur ML* livré entre 1996 et 2023, Munters vous suggère de prendre des mesures préventives et de convertir votre déshumidificateur ML en bon état de fonctionnement avec un nouveau contrôleur AirC400.
Le module de contrôle PCB équipé est obsolète et aucun remplacement n’est possible en cas de panne. Pour éviter les temps d’arrêt imprévus et prolonger la durée de vie de votre unité ML, Munters vous recommande de convertir votre système de commande avec notre kit de conversion AirC400 de la série ML2E.
*Ce kit de conversion peut être utilisé avec les modèles ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E.

Conversion des contrôles ML2E en Climatix
Si vous possédez un déshumidificateur ML ou un système ML Plus avec un module
de déshumidificateur* livré entre 1996 et 2023, Munters vous suggère de prendre des mesures préventives et de convertir votre déshumidificateur ML en bon état de fonctionnement avec un nouveau contrôleur Climatix.
Le module de contrôle PCB équipé est obsolète et aucun remplacement n’est possible en cas de panne. Pour éviter les temps d’arrêt imprévus et prolonger la durée de vie de votre unité ML, Munters vous recommande de convertir votre système de contrôle avec notre kit de conversion Climatix de la série ML2E.
*Ce kit de conversion est conçu pour les unités ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
ML1350E et MLT1400E livrées entre 1996 et 2023.

Conversion des contrôles ML3* en Climatix
Si vous possédez un déshumidificateur ML* fabriqué entre 2005 et 2015, Munters vous suggère de prendre des mesures préventives et de convertir votre déshumidificateur ML en bon état de fonctionnement avec un nouveau contrôleur Climatix.
Le contrôleur ACD/ICD équipé est obsolète et aucun remplacement n’est possible en cas de panne. Munters vous recommande de convertir votre système de commande et de prolonger la durée de vie de vos unités ML.
*Ce kit de conversion peut être utilisé avec les unités ML17, ML23 et MLT30

Conversion MX en Climatix
Boostez les performances de votre déshumidificateur MX avec un nouveau contrôleur Climatix. Fiable depuis plus de vingt ans, la série MX avec commande DDC intégrée offre diverses possibilités de modernisation.
Le calculateur DDC n’étant plus remplaçable en raison de composants obsolètes, nous vous recommandons de le convertir avec un kit de conversion, conçu pour s’adapter à la configuration spécifique de votre appareil MX. Le kit de conversion est fabriqué sur demande et nécessite un certain délai. Veillez donc à planifier l’intervention pour éviter les temps d’arrêt en cas de panne soudaine du contrôleur.
Mars/Wrigley Confectionary Yorkville, Illinois, a fait installer par Munters un système Allen Bradley MicroLogix 1000 sur l’API Allen Bradley MicroLogix 1200. Le changement s’est déroulé en douceur et l’unité fonctionne désormais 24 h/24 et 7 jours/7 selon les besoins.
Pete Maier, Ingénieur de projet régional