Légionelles
Que sont les légionelles ?
Les légionelles sont des bactéries qui se développent dans les milieux aquatiques. Elles peuvent également être présentes dans les environnements industriels tels que les tours de refroidissement, les condenseurs par évaporation et d’autres systèmes à base d’eau.
Si elles ne sont pas correctement contrôlées, les légionelles peuvent se multiplier rapidement et se propager dans l’air. L’inhalation d’aérosols contaminés par des légionelles présente un risque important pour la santé humaine, pouvant entraîner la légionellose. À ce jour, 52 espèces de légionelles ont été identifiées.

La légionellose expliquée
La légionellose est une infection pulmonaire grave causée par l’inhalation de bactéries légionelles. Les symptômes peuvent apparaître peu de temps après l’exposition. Cela signifie que toute personne exposée à ces bactéries est potentiellement à risque. Bien que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli soient plus vulnérables, n’importe qui peut contracter la légionellose. L’inhalation de minuscules gouttelettes d’eau contenant ces bactéries ou l’ingestion accidentelle d’eau contaminée peut entraîner l’infection.

Quel impact cela peut-il avoir sur votre processus industriel ?
Les légionelles aiment l’eau douce. Si elles ne sont généralement pas nocives dans leur environnement naturel, elles deviennent un problème dans les environnements artificiels. Cela signifie que tout système utilisant de l’eau peut présenter un risque. De nombreux systèmes de refroidissement utilisent de l’eau douce. L’air pompé dans les bâtiments passe souvent par des matériaux humides imbibés de cette eau. Cette configuration peut créer les bonnes conditions pour le développement des légionelles.

Comment prévenir la légionellose ?
L’ajout d’une solution d’humidification personnalisée Munters peut aider à prévenir la légionellose. L’humidification à la vapeur maintient la température de l’eau au-dessus de 60 °C, ce qui empêche le développement des légionelles. Cependant, avec les systèmes d’humidification et de refroidissement par évaporation, des températures d’eau plus basses sont nécessaires. Malgré cela, le développement des légionelles est empêché car le transfert d’humidité se produit à un niveau moléculaire, ce qui ne permet pas aux bactéries légionelles de voyager avec les minuscules molécules d’eau.

Choisissez la bonne solution d’humidification Munters pour votre processus
Protégez la qualité des produits, réduisez les pertes et diminuez les coûts d’exploitation avec les humidificateurs Munters. Nos humidificateurs par évaporation et à vapeur sont conçus pour optimiser l’humidité dans les bâtiments industriels, commerciaux et agricoles. Avec Munters, vous obtenez des solutions de contrôle du climat fiables et efficaces qui préservent la productivité et la sécurité des opérations !