Eliminare i solventi inquinanti per un ambiente più sano
Le emissioni di composti organici volatili (VOC) contribuiscono allo smog a livello del suolo, ponendo rischi per la salute dei vostri dipendenti e della comunità. Le tecnologie di abbattimento VOC con zeolite di Munters forniscono soluzioni affidabili, ad alta efficienza energetica e convenienti per l'eliminazione dei solventi dall'aria.
I VOC sono emessi da sostanze chimiche industriali, solventi, alcol e prodotti petroliferi, come la benzina, che producono vapori a temperatura ambiente. Una volta rilasciati, si combinano con gli ossidi di azoto esistenti, in presenza di luce solare e calore, per formare l'ozono atmosferico, o "smog." Le apparecchiature per l'abbattimento dei VOC Munters possono eliminare questi inquinanti dal flusso di scarico, impedendone il rilascio nell'atmosfera. I nostri concentratori in zeolite affidabili, economici e ad alta efficienza energetica consentono di risparmiare denaro ed energia e contribuiscono a fornire aria pulita al mondo.
Risorse
Tecnologia di abbattimento VOC Munters Zeolite
La struttura molecolare di base della zeolite è un tetraedro, o piramide, formato da ossidi di silicio (SiOn). Il tetraedro ha un atomo di silicio al centro e un atomo di ossigeno ad ogni angolo. Le zeoliti sono legate tra loro da atomi di ossigeno. Le zeoliti legate formano pori, la cui dimensione è determinata dal numero di molecole di zeolite legate tra loro.
A seconda del numero di legami e degli ioni alcalini presenti nella struttura cristallina, si formano diversi tipi di zeoliti, tutti con pori di dimensioni diverse. La dimensione dei pori determina anche quali VOC possono essere assorbiti.
Le apparecchiature per l'abbattimento dei VOC Munters Zeol utilizzano una combinazione di zeoliti idrofobe con pori di diverse dimensioni. Questa miscela consente l'assorbimento di un'ampia gamma di solventi organici. Queste zeoliti idrofobe assorbono la maggior parte dei solventi disponibili in commercio.
Un poro di zeolite esercita una debole forza di attrazione su un VOC e lo trattiene. Questa debole forza fisica attrattiva tra composti chimicamente neutri è nota come forza di van der Waals. Il VOC rimarrà nel poro fino al riscaldamento, momento in cui la zeolite lo rilascia nell'aria.
Quando l'aria carica di VOC fluisce oltre le molecole di zeolite, la zeolite agisce come un filtro inverso, o setaccio molecolare, catturando i composti che possono essere assorbiti e consentendo ai composti troppo grandi di passare attraverso di essa.
Soluzioni Munters:
- Proteggere la salute dei dipendenti e della comunità circostante
- Rispettare la legislazione ed evitare sanzioni
- Prevenire la corrosione su impianti ed edifici
- Migliorare le credenziali di sostenibilità
Come funziona un concentratore VOC Munters
L'aria di processo entra nel sistema, le particelle vengono filtrate e i composti organici volatili (VOC) vengono assorbiti da un rotore in zeolite. Un ventilatore di processo tira l'aria attraverso il rotore, rilasciando aria pulita. Nel frattempo, un flusso d'aria riscaldato rimuove e concentra i VOC, rigenerando il rotore per un assorbimento continuo dei VOC. Infine, i VOC concentrati vengono indirizzati a un ossidante termico per una distruzione sicura.

Altre Clean technologies di Munters
Gli eliminatori di nebbia Munters impediscono alle gocce contenenti contaminanti di fuoriuscire nell'ambiente, aiutandovi a soddisfare i requisiti legislativi ed evitare sanzioni. Inoltre, catturano il solvente liquido, riducendo al minimo i costi di pulizia dei gas. La tecnologia di trasferimento di massa Munters separa i componenti chimici e facilita l'estrazione dei liquidi.
Prodotti - Abbattimento dei composti organici volatili

Soluzioni di controllo dell'inquinamento atmosferico e di abbattimento dei VOC

Soluzioni di controllo dell'inquinamento atmosferico e di abbattimento dei VOC

Soluzioni di controllo dell'inquinamento atmosferico e di abbattimento dei VOC
Casi e punti salienti

Servizi professionali per apparecchiature di abbattimento VOC
I nostri tecnici esperti vi aiutano ad assicurare che le vostre attrezzature funzionino al meglio. I servizi Munters offrono un'ampia gamma di servizi, dall'installazione ai contratti di assistenza e alla manutenzione preventiva. Poiché le apparecchiature per l'abbattimento dei VOC sono solitamente di grandi dimensioni e personalizzate in base alle vostre specifiche esigenze in loco, offriamo anche retrofit e aggiornamenti per prolungare ulteriormente la durata delle apparecchiature. Affidatevi al nostro personale professionale per aiutarvi a fornire aria pulita in modo affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Supporto per l'abbattimento VOC
Siete alla ricerca di una nuova soluzione per l'abbattimento dei VOC? State cercando una consulenza sull'installazione attuale o avete altre domande in merito? Grazie alla nostra lunga esperienza sul campo e alla stretta collaborazione con i nostri clienti, potete contare su di noi. Contattateci per assicurarvi il successo del vostro progetto di abbattimento VOC.