Efficienza energetica
Risparmio di denaro, energia e ambiente
Ottenete la soluzione più efficiente dal punto di vista energetico per il controllo dell'umidità con la deumidificazione ad assorbimento Munters. La nostra tecnologia a rotore migliore della categoria garantisce fino al 100% di efficienza in più nell'assorbimento dell'acqua e la tecnologia Power Purge™ di Munters può ridurre il consumo energetico fino al 30%. Risparmiate denaro e riducete la vostra impronta di carbonio con Munters.

Sfruttate l'efficienza energetica con la deumidificazione industriale Munters
Negli ambienti industriali odierni, l'efficienza energetica è una preoccupazione critica. Mentre il riscaldamento viene spesso utilizzato per regolare l'umidità aumentando la temperatura nei magazzini e negli spazi interni, può consumare 7-10 volte più energia, il che aumenta drasticamente i costi. La deumidificazione industriale è un'alternativa migliore e più efficiente dal punto di vista energetico.
In Munters offriamo deumidificatori ad assorbimento industriali avanzati, progettati per fornire la massima efficienza energetica e risparmi sui costi. I nostri deumidificatori di fascia alta sono progettati per offrire i seguenti vantaggi rispetto alle soluzioni di riscaldamento tradizionali:
- Elevato tasso di eliminazione dell'umidità con costi energetici ridotti I deumidificatori Munters sono progettati per eliminare più umidità riducendo al contempo i costi energetici.
- Funzionamento efficiente: I nostri sistemi di deumidificazione ad assorbimento industriali utilizzano il calore espulso dal condensatore per rigenerare la ruota ad assorbimento, rendendone il funzionamento semplice ed efficiente.
- Minori costi delle attrezzature: Grazie alle economie di scala, ai design modulari e all'uso di rotori ad assorbimento, è possibile ottenere costi inferiori per le apparecchiature e ottenere prestazioni più costanti nell'ambiente industriale.
Passate alla deumidificazione industriale di Munters e iniziate a ottenere significativi risparmi energetici. Dite addio alle bollette energetiche elevate e date il benvenuto al comfort e all'efficienza ottimali.
Sistemi personalizzati a risparmio energetico
Munters offre soluzioni di controllo del clima ad alta efficienza energetica progettate su misura per applicazioni con elevate esigenze di deumidificazione. Il nuovo DSS Pro è un ottimo esempio, integrando un rotore ottimizzato su misura e caratteristiche di efficienza energetica, tra cui l'innovativo alloggiamento AirPro. Il DSS Pro riduce il consumo energetico fino al 30% ed è progettato per una transizione fluida alle fonti di energia rinnovabili.

Risparmiate energia con il Green PowerPurge di Munters™
Green PowerPurge è la soluzione per un controllo dell'umidità preciso e ad alta efficienza energetica negli ambienti industriali. Con la capacità di raggiungere facilmente punti di rugiada di -70 °C e di ridurre il consumo energetico fino al 30%, il nostro sistema ad assorbimento a risparmio energetico può aiutarvi a raggiungere elevati livelli di resa e qualità del prodotto, realizzando al contempo risparmi significativi.
Che lavoriate in una dry room per batterie agli ioni di litio o in altri processi sensibili all'umidità, il Green PowerPurge di Munters è la scelta intelligente per le vostre esigenze di controllo dell'umidità.

Opzioni di spurgo Munters su misura per ogni applicazione
Munters offre varie opzioni di spurgo per migliorare l'efficienza del deumidificatore. Il nostro spurgo a recupero di energia riduce al minimo l'energia di rigenerazione, mentre i settori di spurgo come lo spurgo a basso punto di rugiada e lo spurgo a efficienza energetica aumentano la capacità e le prestazioni del rotore senza ulteriore consumo di energia.