Tecnologia del rotore

Soluzioni rotore esperte
I rotori ad assorbimento possono avere un aspetto simile, ma la differenza nelle prestazioni è notevole. Per questo Munters ha progettato un rotore con un tasso di assorbimento dell'acqua più elevato e prestazioni più costanti, indipendentemente dalla velocità del rotore. Risultato? Maggiore efficienza energetica, ingombro ridotto e costi operativi ridotti.
Risorse
La differenza Munters
Il controllo dell'umidità è fondamentale per molti processi industriali e la deumidificazione ad assorbimento è considerata il metodo più efficace. La maggior parte dei deumidificatori ha lo stesso aspetto, ma ciò che li distingue è la ruota ad assorbimento, il cuore del sistema. Questo componente critico del deumidificatore elimina efficacemente l'umidità dall'aria.
Altre marche di materiale assorbente e design di rotore possono sembrare simili a Munters, ma le loro prestazioni differiscono notevolmente. Il rotore ad assorbimento e i materiali assorbenti Munters soddisfano le esigenze di elevata capacità di assorbimento dell'acqua e basso consumo energetico.
Ecco come i supporti assorbenti Munters si comportano rispetto ad altri supporti. I risultati dei test mostrano le prestazioni di deumidificazione a livelli di umidità relativa che coprono le condizioni operative standard. I supporti assorbenti Munters hanno costantemente superato tutti gli altri.
I supporti Munters hanno assorbito più umidità più velocemente di tutti gli altri supporti senza avvicinarsi al punto di saturazione. I supporti Munters offrono prestazioni di deumidificazione senza pari, indipendentemente dalle condizioni o dalla velocità del rotore.

Come funziona
I sistemi di deumidificazione ad assorbimento industriali Munters eliminano l'umidità dall'aria utilizzando un materiale assorbente che attrae e trattiene facilmente il vapore acqueo.
Il cuore del deumidificatore è un rotore ad assorbimento brevettato realizzato in materiale composito ceramico non metallico ondulato. L'aria passa attraverso le scanalature del materiale, entrando in contatto con il materiale assorbente. L'aria di processo che esce dalla ruota è asciutta. La ruota carica di umidità gira lentamente in un secondo flusso d'aria più piccolo e riscaldato.
Questo minor flusso d'aria di scarico, noto come aria di rigenerazione, riscalda l'essiccante. Il materiale assorbente riscaldato rilascia l'umidità assorbita nell'aria di rigenerazione. Il materiale assorbente appena essiccato passa di nuovo attraverso l'aria di processo, dove assorbe nuovamente l'umidità.

Scegliete il rotore giusto per il vostro processo
Munters è leader globale nelle soluzioni di trattamento dell'aria ad alta efficienza energetica e vanta un'esperienza di oltre 300.000 installazioni in tutto il mondo, continuando a definire lo standard mondiale per la produzione di ruote ad assorbimento. Con diversi stabilimenti di produzione di ruote ad assorbimento in tutto il mondo, Munters offre un'ampia gamma di opzioni di assorbimento e ha ottenuto più di 250 brevetti nella tecnologia ad assorbimento.
Il nostro team di esperti vi aiuterà a scegliere il rotore ideale per le vostre esigenze specifiche. Per iniziare, consultate la tabella completa sottostante per una panoramica delle nostre offerte. Non esitate a contattarci per una consulenza dettagliata e personalizzata.