Migliorate la redditività dell'essiccazione a spruzzo

Aumentate la capacità produttiva fino al 40%, migliorate la qualità del prodotto e riducete il consumo energetico aggiungendo una soluzione di deumidificazione o riscaldamento personalizzata Munters al vostro processo di essiccazione a spruzzo. Ciò contribuisce ad aumentare la produttività e l'operatività e ha un impatto positivo sulla redditività.

I processi produttivi alimentari, farmaceutici e di altro tipo utilizzano l'essiccazione a spruzzo per garantire la qualità e l'uniformità dei prodotti. Questi processi devono essere affidabili ed efficienti, indipendentemente dalle condizioni climatiche, in cui l'umidità e la temperatura incontrollate possono causare problemi durante il processo di asciugatura.

 

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Scoprite il vostro aumento di produttività e risparmio

Verificate voi stessi i tempi di attività, i risparmi energetici e la produzione che una soluzione di essiccazione a spruzzo Munters può offrire.

Provate il nostro calcolatore e scaricate il vostro report personalizzato.

 

 

 

La deumidificazione e il riscaldamento efficiente dell'aria sono indispensabili per l'essiccazione a spruzzo

Processo delicato, l'aessiccazione a spruzzo richiede un controllo preciso dell'umidità e della temperatura. L'umidità atmosferica e l'umidità indesiderata possono avere effetti negativi sulla produzione.

Il riscaldamento indiretto dell'aria è una fase essenziale del processo di essiccazione a spruzzo. I sistemi a vapore tradizionali hanno elevati costi di investimento di capitale e bassa efficienza e non possono fornire temperature di mandata più elevate. VariMax IFRG di Munters, un riscaldatore a gas a ricircolo indiretto, fornisce aria priva di contaminanti, senza aumentare i livelli di umidità, con temperature di mandata fino a 538 °C (1000 °F) e livelli di efficienza fino al 98%.

Effetti indesiderati

  • Le variazioni stagionali di umidità possono influire sui tempi e sulla qualità del processo.
  • Le ostruzioni si verificano quando l'aria contiene un'umidità eccessiva perché polveri e granuli si agglomerano naturalmente, specialmente sulle linee di lavorazione alimentare e farmaceutica.
  • Muffa, funghi e batteri crescono rapidamente quando l'umidità relativa è elevata, potenzialmente danneggiando i prodotti e mettendo a rischio la salute dei dipendenti.
  • La condensa può accumularsi sulle superfici causando l'adesione e l'agglomerazione delle polveri all'interno del macchinario e delle camere di essiccazione.
  • La corrosione delle apparecchiature di essiccazione a spruzzo può ridurre l'efficienza e accorciare la vita utile delle apparecchiature, aumentando i costi di assistenza e manutenzione.

Perché scegliere una soluzione di essiccazione a spruzzo Munters?

Munters vanta decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di essiccazione a spruzzo collaudate che aumentano l'efficienza, riducono il consumo energetico e hanno un impatto positivo sui profitti. Le nostre soluzioni possono aiutarvi a ottenere prodotti di alta qualità.

  • Aumento della capacità produttiva fino al 40%
  • Fino al 15% di risparmio energetico
  • Prodotti più igienici
  • Prestazioni di processo costanti tutto l'anno
  • Migliore qualità del prodotto con grumi, agglomerazioni, incrostazioni e ostruzioni minime
  • Riduzione dei tempi e della frequenza della pulizia CIP (Clean-in-Place)

Prodotti - Essiccazione a spruzzo

DSS Pro

Sistemi di deumidificazione

PureHP

Accessori per la deumidificazione

PureSound

Accessori per la deumidificazione

PureSystem

Sistemi di deumidificazione

VariMax IFRG

Riscaldatori

Il rotore ad assorbimento Munters migliora il processo di essiccazione a spruzzo Sensus Zwolle

Con sede a Zwolle, nei Paesi Bassi, Sensus utilizza la radice di cicoria per produrre inulina, un dolcificante utilizzato nell'industria alimentare, utilizzando un processo di essiccazione a spruzzo per convertire la soluzione di inulina concentrata in polvere.

Uno dei parametri più importanti nel processo di essiccazione a spruzzo sono le fluttuazioni climatiche e il contenuto di temperatura e umidità determinano la glutinosità del prodotto, che può causare arresti della produzione a causa dell'incrostazione.

Il PureSystem Premium Plus 3500 di Munters con rotore ad assorbimento HPQ Quantum brevettato ottimizza il processo di essiccazione a spruzzo Sensus con un contenuto di umidità dell'inulina perfetto. Grazie alla collaudata tecnologia Munters, il clima non è più una variabile ma un fattore costante e la capacità produttiva è aumentata del 40%.

Migliorate il vostro processo di essiccazione a spruzzo con l'assistenza Munters

Ottenete la massima efficienza nei vostri processi alimentari, farmaceutici e chimici. Il nostro team di esperti personalizza soluzioni di deumidificazione e riscaldamento all'avanguardia per ottimizzare i tempi di attività, migliorare la qualità dei prodotti e ottenere significativi risparmi energetici. Affidatevi a Munters per prolungare la durata delle vostre apparecchiature e migliorare le vostre operazioni di essiccazione a spruzzo, migliorando al contempo la qualità e l'efficienza dell'aria. 

Supporto esperto per il controllo del clima con essiccazione a spruzzo

Collaborate con il nostro team di assistenza dedicato per scegliere la soluzione di deumidificazione o riscaldamento perfetta per le vostre esigenze di essiccazione a spruzzo. Comprendiamo il ruolo fondamentale dell'umidità e della temperatura nei processi di essiccazione a spruzzo, aiutandovi a superare sfide come le variazioni stagionali e il potenziale deterioramento. Con l'assistenza esperta di Munters, massimizzate la produttività, l'efficienza energetica e la redditività garantendo al contempo una produzione di prodotti coerente e di alta qualità.