Controllo dell'umidità per la preservazione e lo stoccaggio
Musei, magazzini, archivi e altre aree di stoccaggio devono mantenere l'umidità a livelli adatti a preservare prodotti e manufatti preziosi, mantenendo al contempo sotto controllo i costi energetici. Le soluzioni di deumidificazione Munters possono controllare l'umidità nelle aree di stoccaggio 24/7, proteggendo questi articoli dai danni causati dall'umidità.
Una volta che si verificano danni causati dall'umidità, è difficile, se non impossibile, ripristinare le condizioni precedenti di reperti e prodotti preziosi. Il calore è un metodo comune per cercare di controllare i danni causati da un'elevata umidità relativa. Tuttavia, la temperatura di per sé non ha alcun impatto sulla qualità dei materiali (ad eccezione di alcuni liquidi). A seconda delle condizioni esterne, l'umidità relativa in un edificio riscaldato oscillerà tra il 20-70%, rendendo questo metodo costoso e inefficace. La conservazione di oggetti di valore utilizzando un deumidificatore controlla l'umidità relativa, mantenendola costante tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni esterne. Inoltre, ridurre al minimo l'uso del calore aiuta a proteggere i materiali immagazzinati. L'utilizzo di deumidificatori invece di riscaldatori per controllare i livelli di umidità consente di risparmiare tra il 30 e il 70% di energia.
Soluzioni Munters:
- Controllo del clima interno costante tutto l'anno
- Preservazione di reperti e merci
- Controllo di muffe, batteri e corrosione
- Meno inquinanti dell'aria interna
- Buona qualità dell'aria interna
- Bassi costi energetici
Preservazione di reperti
Le soluzioni di deumidificazione Munters salvaguardano oggetti importanti in archivi, musei, biblioteche, centri di cura delle collezioni e altre strutture, creando e mantenendo un clima di stoccaggio controllato tutto l'anno. Per evitare i danni causati dall'umidità, controllate i livelli di umidità ovunque siano conservati oggetti in carta, cotone, legno, pelle, metallo, pellicola o altri materiali sensibili.
Altri materiali possono deformarsi e restringersi se conservati in un ambiente troppo asciutto. Senza un'umidità adeguata, alcuni reperti di musei possono infragilirsi e danneggiarsi. Pertanto, è essenziale mantenere le condizioni ambientali corrette per mantenere al meglio i prodotti sensibili all'umidità. Munters offre un'ampia gamma di umidificatori e altri prodotti per creare un clima perfetto per le aree di stoccaggio, che possono essere integrati nei sistemi di trattamento dell'aria o installati come unità autonome.
Raccomandazioni per i livelli di umidità per diversi materiali:
- Film di acetato: 35°F, 30-40% UR
- Film a base di nitrato: 36°F, 20-30% UR
- Carta: 65-70°F, 30-50% UR
- I materiali instabili possono richiedere condizioni di stoccaggio più severe.

Deumidificazione per magazzini
Un'umidità eccessiva causa anche problemi di muffa, funghi, ruggine, corrosione, marciume e infestazione da insetti, con conseguenti danni costosi e distruttivi a molte merci comunemente immagazzinate, come metalli, polvere, alimenti, elettronica e abbigliamento, per non parlare delle attrezzature nello stabilimento stesso. È necessario monitorare la temperatura e l'umidità del magazzino. Un deumidificatore per stoccaggio Munters sposta l'aria carica di umidità all'esterno o condensa l'umidità in acqua liquida, garantendo che le merci immagazzinate rimangano in condizioni ottimali.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per la conservazione ad alta efficienza energetica.
Prodotti - Preservazione
"L'affidabilità è fondamentale. Abbiamo optato per una sostituzione diretta e non abbiamo nemmeno preso in considerazione l'uso di altre soluzioni. Questa è la nostra area di stoccaggio più critica e abbiamo bisogno di un sistema su cui poter contare. Sappiamo di poter contare su Munters."
Walpole Stuart, Process Manager
Floranova