Migliorate le prestazioni con il trasferimento di massa
Le attrezzature per il trasferimento di massa Munters possono aiutarvi a migliorare le prestazioni dei vostri processi di distillazione, assorbimento, estrazione di liquidi, strippaggio o trasferimento di calore. Le nostre soluzioni personalizzate aiutano a risolvere le sfide di separazione più critiche utilizzando la minor quantità di energia possibile.
Una comprovata storia di successo e clienti soddisfatti e fedeli sono testimonianza della qualità e del design delle attrezzature per il trasferimento di massa Munters. Utilizzato per la frazionamento, l'assorbimento e l'estrazione nelle industrie di processo come petrolio e gas, petrolchimica, raffinazione, chimica, fertilizzante e farmaceutica, ottimizza la caduta di pressione rispetto alla capacità con soluzioni per le sfide di separazione dell'industria di processo. Munters è in grado di progettare, ingegnerizzare, produrre e fornire internamente prodotti per il trasferimento di massa, inclusi quelli menzionati di seguito.
Scopri la nostra offerta legata al trasporto di massa
Le nostre soluzioni per il trasferimento di massa includono

Aggiunta per torri - Random e strutturata
Aggiunta casuale: Il portafoglio completo di Munters include Medal-Pak®, Tall-Pak®, Omni-Pak®, Tierce Ring e altre aggiunte di prima e seconda generazione. Aggiunta strutturata: Diversi tipi di aggiunte ondulate e strutturate, tra cui Grid Packing, ME-II®, ME II Wire Mesh e Vantage® Additional®, sono disponibili con angoli di inclinazione X e Y, a seconda del processo.

Vassoi di frazionamento
Un'ampia gamma di vassoi di frazionamento, tra cui vassoi a setaccio, vassoi con tappo a bolle d'aria, vassoi a valvola flottante e vassoi a valvola ad alta capacità, soddisfano i complessi requisiti di processo per diametri che vanno da 1 piede (circa 300 mm) a più di 26 piedi (circa 8000 mm). Munters supporta i clienti anche con l'hardware necessario in caso di spegnimento o operazioni di scale-up.

Tutti gli interni della colonna periferica
La gamma completa Munters di componenti interni associati per torri a vassoio/a riempimento include distributori di gas-liquido, camere di alimentazione flash, vassoi di raccolta (prelievo), tubi di alimentazione e disposizioni di supporto e ritenzione per ottimizzare i requisiti di distribuzione e separazione.
Eliminatori di nebbia
Per rimuovere il trascinamento di gocce di liquido da un flusso di gas o vapore, Munters fornisce soluzioni complete per contribuire a raggiungere l'efficienza di separazione richiesta utilizzando i modelli di eliminatore di nebbia WIN-Mesh® e WIN-Vane®.
Tutte le aggiunte e gli elementi interni sono disponibili in vari materiali, tra cui acciaio inossidabile, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, lega 625/825, alluminio, zirconio, titanio, rame e polimeri.
Nel corso degli anni, Munters ha fornito eliminatori di nebbia a oltre 5.000 installazioni. Questi includono colonne di diametro fino a 40 piedi (circa 12.000 mm), con aggiunte strutturate, componenti interni associati e tutti i tipi di vassoi fino a quattro passaggi, compresi vassoi a valvola, vassoio, tappo a bolle d'aria e a doppio flusso.

Scoprite le tecnologie pulite
Le tecnologie pulite di Munters includono la tecnologia di eliminazione della nebbia, le soluzioni di trasferimento di massa e le tecnologie di abbattimento dei VOC. Migliora la produttività dei processi, riduci le emissioni e riduci l'impronta di carbonio con tecnologie pulite. Insieme, puntiamo a fornire aria pulita al mondo.
Prodotti - Trasferimento di massa

Servizi e supporto per il trasferimento di massa
Garantite prestazioni eccellenti nella distillazione, nell'assorbimento e nell'estrazione di liquidi fino alla strippatura e al trasferimento di calore sfruttando le capacità ingegneristiche di prim'ordine di Munters. Offriamo servizi quali installazione, supporto, progettazione di processi, classificazione idraulica, convalida, progettazione meccanica e ricerca e sviluppo.