Umidificazione e raffrescamento evaporativi

Ottenete il clima interno ottimale
Le soluzioni di umidificazione e raffreddamento evaporativo (adiabatico) Munters aiutano a mantenere gli ambienti interni negli edifici industriali, uffici e commerciali. Mantenere i corretti livelli di umidità relativa per prevenire l'elettricità statica e i problemi legati alla polvere garantisce il benessere degli occupanti dell'edificio. L'utilizzo di un sistema di umidificazione e raffreddamento evaporativo migliora il controllo della temperatura e dell'umidità relativa e riduce il consumo energetico.
Soluzioni Munters:
- Aumentare la qualità della produzione e ridurre al minimo gli scarti
- Creare un clima interno più sano
- Ottenere temperatura e umidità relativa precise
- Costi di esercizio inferiori in alcune applicazioni
Il modo sostenibile per un'umidità ottimale
Munters è leader globale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di umidificazione evaporativa ad alta efficienza energetica. Le nostre soluzioni igieniche di climatizzazione sono alimentate da fonti di energia sostenibili. Gli umidificatori e i raffreddatori evaporativi Munters accelerano il processo di evaporazione naturale per creare ambienti interni sani, produttivi e sostenibili.
Sicurezza certificata

Come funziona?
I sistemi di umidificazione e raffrescamento evaporativi utilizzano un processo che aggiunge molecole d'acqua all'aria, aumentando l'umidità relativa e abbassando la temperatura. A seconda dell'applicazione specifica, gli obiettivi desiderati possono includere il raggiungimento di livelli di umidità più elevati o la riduzione della temperatura.

Calcolate il vostro profitto di raffreddamento
Confrontate i supporti evaporativi ad alte prestazioni GLASdek GX40 di Munters con qualsiasi altro marchio standard del settore per vedere come si comportano gli investimenti e i costi annualmente e per un periodo di 10 anni.

Controllo del clima necessario per tutto l'anno
Con il cambio delle stagioni, cambiano anche i livelli di umidità, all'esterno e all'interno, poiché l'aria interna trattata proviene dall'esterno. I livelli di umidità all'interno scendono in inverno, causando secchezza cutanea, prurito agli occhi e irritazione alla gola, se non vengono mantenuti i livelli corretti. Se non trattata, l'aria estiva carica di umidità può causare batteri e muffa, diffondendo microbi e inquinanti trasportati dall'aria negli edifici.
Panoramica del prodotto
Scoprite la nostra serie di umidificatori evaporativi ad alta efficienza energetica progettati per tutti i climi, gli spazi interni e le applicazioni. Adatti a tutti i requisiti, possiamo personalizzare le soluzioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche.