Certificazione GREENGUARD Gold
Soluzioni Munters con certificazione Gold
Sapevate che le persone trascorrono oltre il 90% del loro tempo al chiuso? Potrebbe sorprendervi scoprire che la principale fonte di inquinamento dell'aria interna deriva dalle emissioni chimiche rilasciate dai materiali da costruzione e dagli arredi. Per questo Munters è orgogliosa di offrire i pannelli di raffrescamento evaporativo e di umidificazione CELdek® e GLASdek®, entrambi certificati GREENGUARD Gold dall'organizzazione indipendente UL.

Cos'è la certificazione GREENGUARD?
La certificazione UL GREENGUARD aiuta i produttori a produrre e promuovere prodotti con emissioni chimiche minime, contribuendo così a una qualità dell'aria interna più sana. Oltre 450 acquirenti federali, rivenditori, strumenti di valutazione degli edifici ecologici e codici edilizi in tutto il mondo riconoscono, si riferiscono e preferiscono i prodotti certificati UL GREENGUARD.
Il conseguimento della certificazione UL GREENGUARD per i prodotti a basse emissioni chimiche non solo dimostra la conformità agli standard fondamentali sulle emissioni chimiche, ma rispecchia l'impegno a promuovere ambienti interni più sani.

Certificazione GREENGUARD Gold
Lo standard di certificazione UL GREENGUARD Gold stabilisce criteri basati sulla salute per le sostanze chimiche aggiuntive e richiede livelli di emissioni VOC totali inferiori per garantire che i prodotti siano adatti a luoghi come scuole e strutture sanitarie. Tutti i prodotti certificati sono sottoposti a revisione del processo di produzione e test di routine per ridurre al minimo l'impatto sugli ambienti interni.

I vantaggi di un ambiente interno sano
Un'aria interna sana offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione del rischio di asma, allergie, mal di testa, problemi respiratori e irritazione degli occhi, del naso e della gola. Inoltre, riduce la probabilità di difetti riproduttivi e dello sviluppo, malattie neurologiche e alcuni tumori. Dare priorità all'aria interna pulita non significa solo rimanere in salute, ma anche migliorare la nostra qualità di vita e garantire un ambiente più sicuro e confortevole per tutti.

Cosa significa la certificazione GREENGUARD Gold per i prodotti Munters?
I pannelli di raffrescamento evaporativo e umidificazione Munters GLASdek® e CELdek® sono stati sottoposti a rigorosi test per le emissioni di oltre 360 sostanze chimiche, garantendo che le loro emissioni non siano nocive. Questi test sono conformi a uno degli standard sulle emissioni dei prodotti più rigorosi al mondo e sono condotti da una parte indipendente. Per mantenere la certificazione, i test annuali dei prodotti sono obbligatori.