Controllo dell'umidità per ridurre i costi di manutenzione
Il guasto delle apparecchiature e l'invecchiamento dei tubi a causa della condensa sono tra le maggiori sfide che i proprietari e gli operatori di impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue devono affrontare. L'ampia gamma di deumidificatori ad assorbimento robusti e di alta qualità di Munters salvaguarda il funzionamento degli impianti essenziali di trattamento delle acque e delle acque reflue.
La condensa che si forma quando l'aria calda e umida incontra superfici fredde e dure causa corrosione su componenti metallici come valvole e tubazioni. L'uso di riscaldatori per asciugare la condensa negli impianti di trattamento dell'acqua e delle acque reflue è costoso e inefficace poiché il riscaldamento non abbassa il punto di rugiada.
L'uso della deumidificazione ad assorbimento per ridurre il punto di rugiada al di sotto della temperatura delle tubazioni e delle superfici più fredde offre un'alternativa valida e ad alta efficienza energetica. Se non vengono affrontate, le tubazioni e le apparecchiature di monitoraggio sensibili sono soggette a corrosione, con il rischio di costosi interventi di manutenzione non pianificati e arresti della produzione. Eliminare l'umidità dall'aria con deumidificatori essiccanti è un modo comprovato per prevenire la corrosione e proteggere il vostro impianto di trattamento.
Munters offre un'ampia gamma di deumidificatori ad assorbimento robusti e di alta qualità per impianti di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.
Risorse

Munters Wastewater treatment technology for clean air
In addition to moisture control, Munters offers advanced solutions for controlling harmful air pollutants in wastewater treatment processes. Our air pollution control systems improve operational efficiency, ensure long-lasting performance, and help you meet environmental goals. By combining clean air management with precise humidity control, you can enhance plant performance, reduce environmental impact, and protect both infrastructure and employee health.
Applicazioni per acqua e acque reflue
Prevenite la corrosione nel vostro impianto di trattamento delle acque
La condensa è una sfida costante per gli impianti di trattamento delle acque, soprattutto durante i mesi più caldi. Anche in climi freddi, l'acqua che scorre attraverso le tubazioni è solitamente più fredda dell'aria, rendendo gli impianti idrici situati in questi climi suscettibili alla condensa.
Se non gestita, la condensa può formarsi sulle apparecchiature di monitoraggio sensibili e sulle tubazioni in acciaio, causando corrosione nel tempo. L'umidità può danneggiare le apparecchiature di monitoraggio remoto e la corrosione di tubazioni, valvole e raccordi può portare a riparazioni importanti e ridurre la durata dell'impianto.
Il trattamento dell'aria nello stabilimento con i deumidificatori Munters controlla efficacemente i livelli di umidità, garantendo una maggiore operatività.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore dell'acqua e delle acque reflue.
Vantaggi:
- Proteggere le tubazioni e le apparecchiature sensibili
- Ridurre il rischio di acqua scolorita
- Minori costi di manutenzione
Prevenire la formazione di muffa
La crescita microbica inizia quando i livelli di umidità relativa raggiungono il 50-70%. Negli impianti idrici, l'umidità sale facilmente a questi livelli, causando condensa su tubazioni e pareti. Un ambiente così umido diventa sgradevole e rappresenta un rischio per la salute del personale.
Se l'umidità non viene eliminata, si forma condensa sulle apparecchiature sensibili di monitoraggio del trattamento delle acque e sulle tubazioni in acciaio. Le gocce possono quindi cadere sulle superfici sottostanti. Le gocce d'acqua contenenti batteri e muffe possono iniziare ad avere un odore sgradevole e, nel peggiore dei casi, rappresentare un rischio per la salute del personale. Il trattamento dell'aria all'interno dello stabilimento con i deumidificatori Munters controlla efficacemente l'umidità e aiuta a eliminare la crescita microbica.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore dell'acqua e delle acque reflue.
Vantaggi:
- Migliore qualità dell'aria
- Personale più sano
- Odori ridotti
Vita utile più lunga
L'uso dei deumidificatori Munters aiuta a prevenire la corrosione e a garantire il corretto funzionamento delle tubazioni e delle apparecchiature di monitoraggio elettronico remoto. Prevenite la proliferazione di muffe e batteri ed eliminate gli arresti non pianificati mantenendo il vostro impianto idrico in funzione al 100% con le soluzioni di deumidificazione Munters.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore dell'acqua e delle acque reflue.
Vantaggi:
- Prolunga la vita utile delle apparecchiature
- Meno guasti
- Minori costi di manutenzione
Prevenzione dei tempi di fermo e delle interruzioni non pianificate
L'esposizione a un'elevata umidità può causare guasti prematuri e disturbi intermittenti delle apparecchiature elettroniche e di monitoraggio. I malfunzionamenti delle apparecchiature elettroniche possono causare arresti imprevisti e costose riparazioni. Chiudere gli impianti di trattamento delle acque per risolvere questi problemi può essere costoso.
Il trattamento dell'aria nello stabilimento con i deumidificatori Munters controlla efficacemente l'umidità, riducendola a livelli accettabili.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore dell'acqua e delle acque reflue.
Vantaggi:
- Meno problemi elettrici
- Maggiore produttività
- Migliore controllo del vostro impianto proteggendo le apparecchiature di monitoraggio critiche dai danni
- Minori costi di manutenzione
Efficienza energetica
Facili da installare e manutenere, i deumidificatori Munters sono efficienti dal punto di vista energetico. Sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni per soddisfare le esigenze del vostro impianto di trattamento delle acque. Monitorano le condizioni effettive in tempo reale, misurando l'umidità e la temperatura per garantire che l'unità funzioni solo quando vi è il rischio di formazione di condensa, fornendo un controllo del punto di rugiada variabile ad alta efficienza energetica.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per migliorare l'efficienza energetica nel vostro impianto di trattamento delle acque o delle acque reflue.
Vantaggi:
- Elevato tasso di rimozione dell'umidità con costi energetici ridotti
- Funzionamento a ciclo di lavoro costante
- Maggiore durata e ciclo di vita più lungo grazie alla struttura e al design robusti
- Prestazioni più costanti anche negli ambienti più difficili
"L'investimento si è ammortizzato in meno di un anno. Siamo molto soddisfatti! Abbiamo un clima completamente diverso nei nostri edifici, molto più fresco e la corrosione si è fermata. Inoltre, i nostri dispositivi di allarme non sono più influenzati dall'umidità."
Lars Lövgren, Tecnico idrico
MittSverige