Would you prefer to visit the website in this country and language?

Assumete il controllo del vostro ambiente sanitario

Tenete lontani batteri e virus nocivi migliorando il comfort del medico e del paziente con le soluzioni di controllo del clima Munters. Controllate con precisione i livelli di temperatura e umidità per creare condizioni ottimali per la vostra struttura sanitaria.

Raggiungere il clima perfetto

I sistemi di deumidificazione ospedaliera Munters forniscono le precise condizioni di temperatura e umidità richieste dai chirurghi. Inoltre, recuperano l'energia di scarto per la rigenerazione dell'essiccante, riducendo significativamente i costi operativi dell'edificio. La nostra tecnologia di controllo dell'umidità garantisce la giusta quantità di aria fresca, mantenendo l'efficienza energetica e ottimizzando il comfort del paziente e del personale.

Applicazioni per il settore sanitario

L'importanza del controllo dell'umidità nelle strutture sanitarie

Mantenere livelli di umidità adeguati nelle strutture sanitarie è fondamentale per prevenire la crescita microbiologica, garantire il comfort dei visitatori e del personale, salvaguardare le apparecchiature mediche critiche e promuovere il recupero dei pazienti in un ambiente sicuro. L'umidità incontrollata può avere gravi conseguenze, motivo per cui è necessaria la deumidificazione.

Il controllo dell'umidità negli ospedali e nelle strutture sanitarie non riguarda solo la prevenzione di muffe e batteri. I chirurghi richiedono condizioni di sala operatoria più fresche e asciutte per eseguire le procedure e l'amministrazione ospedaliera dà priorità alle condizioni ambientali interne per promuovere la sicurezza del paziente e migliorare l'efficienza e la qualità della vita lavorativa del chirurgo.

Soluzioni avanzate per ospedali

Gli ospedali richiedono temperature più basse e punti di rugiada più bassi. L'uso della tecnologia di deumidificazione ad assorbimento non solo crea condizioni ottimali per le sale operatorie, ma contribuisce anche a ridurre i costi del ciclo di vita delle apparecchiature.

In qualità di ingegnere ospedaliero, devi affrontare la sfida di fornire sistemi HVAC che forniscano la giusta quantità di aria esterna fresca, filtrazione HEPA, cambi d'aria e controllo della temperatura e dell'umidità. La scelta e il dimensionamento delle giuste apparecchiature di deumidificazione sono fondamentali per l'efficienza del sistema HVAC e per il funzionamento complessivo dell'ospedale.

Munters offre soluzioni di deumidificazione avanzate progettate specificamente per le applicazioni ospedaliere per aiutarvi a ottenere il controllo della temperatura e dell'umidità richiesto. Le nostre apparecchiature contribuiscono a massimizzare l'efficienza del sistema HVAC, a ridurre i costi e a promuovere un ambiente sicuro e confortevole per pazienti e personale.

Imaging di precisione con la deumidificazione Munters

Ottimizzate le prestazioni e l'affidabilità delle vostre apparecchiature di imaging medico raggiungendo i giusti livelli di umidità con le soluzioni di deumidificazione Munters. Possiamo aiutarvi a mantenere i livelli di umidità relativa consigliati pari o inferiori al 50%, prevenendo la corrosione delle apparecchiature e migliorando l'affidabilità.

Soluzioni sanitarie complete

Assistenza sanitaria per le strutture e l'ambiente

Requisiti climatici delle strutture sanitarie

Le strutture sanitarie richiedono un controllo preciso dell'umidità per garantire condizioni ottimali per pazienti, personale e apparecchiature. La deumidificazione sanitaria è essenziale in sale operatorie, sale d'attesa, sale apparecchiature mediche e reparti pazienti. Mantenere le aree comuni a 75 °F e un'umidità relativa (UR) del 50%, o un punto di rugiada di 55 °F, è una pratica generale. Tuttavia, mantenere le sale operatorie al 50% di umidità relativa richiede un'aria di alimentazione sostanzialmente più secca. La temperatura tipica della sala operatoria è di 60 °F e 50% UR, corrispondente a un punto di rugiada di 41 °F. Ciò garantisce che lo spazio condizionato sia più fresco e adatto alle procedure chirurgiche.

Controlla il tuo ambiente sanitario con Munters

La deumidificazione nelle strutture sanitarie è fondamentale per prevenire la proliferazione di batteri e virus e per garantire il comfort quotidiano di visitatori e personale. Per il corretto funzionamento delle apparecchiature mediche è inoltre necessario mantenere condizioni ottimali di temperatura e umidità. Munters offre una gamma di soluzioni di deumidificazione avanzate progettate specificamente per le strutture sanitarie, per contribuire a mantenere i livelli di temperatura e umidità richiesti e creare un ambiente confortevole e sicuro per pazienti, personale e apparecchiature.

Prodotti - Sanità

ComDry NX

Deumidificatori portatili

EC Cool

Raffrescatori e umidificatori evaporativi diretti

FA6

Raffrescatori e umidificatori evaporativi diretti

GLASdek GX40

Mezzo ad evaporazione

Cosa offre Munters