Tecnologie di raffreddamento ad aria collaudate ed efficienti
Ampliate i confini delle prestazioni dei data center con tecnologie di raffreddamento ad aria convenzionali ed emergenti, con la certezza che i vostri sistemi di raffreddamento mantengano la temperatura giusta. L'esperienza ingegneristica e le tecnologie all'avanguardia di Munters mantengono le apparecchiature critiche operative al massimo dell'efficienza.
Eliminate efficacemente il calore per mantenere le prestazioni delle vostre apparecchiature IT critiche. Che si tratti di raffrescamento adiabatico diretto e indiretto o di raffrescamento indiretto a secco, Munters dispone delle tecnologie e dei sistemi di controllo per mantenere un controllo affidabile, accurato e ad alta efficienza energetica della temperatura e dell'umidità.
Gli ingegneri Munters vi aiuteranno a selezionare e ottimizzare una soluzione dal nostro ampio portafoglio di tecnologie di raffreddamento per data center con supporto evaporativo o senza acqua per soddisfare le vostre esigenze di raffreddamento e configurazione.
Vantaggi
- Design flessibile e ad alta efficienza
- Minimo consumo di energia e acqua
- Controllo del clima interno stabile e costante
- Modulare e altamente flessibile
- Qualità ottimale dell'aria interna
- Sicuro, affidabile e igienico
Tecnologie di raffreddamento ad aria
Raffrescamento adiabatico diretto
Ottimizzate i livelli di temperatura e umidità dei data center con i sistemi di raffrescamento adiabatico diretto Munters ad alta efficienza energetica, che offrono prestazioni elevate, risparmi energetici e un basso costo totale di proprietà.
Umidificatore evaporativo Munters FA6

Raffrescamento adiabatico indiretto
Massimizzate il risparmio energetico ed elimina il calore dal vostro data center senza aggiungere umidità all'aria con i sistemi di raffrescamento adiabatico indiretto Munters. Utilizzano fino all'80% in meno di energia per mantenere la temperatura ottimale rispetto ai sistemi di raffreddamento tradizionali.
Raffrescamento a secco indiretto
Mantenete i vostri data center freschi e privi di inquinamento esterno e umidità con i sistemi di raffrescamento indiretto a secco di Munters. Questi aiutano a raggiungere la capacità di raffreddamento e gli obiettivi di sostenibilità attraverso obiettivi di efficienza energetica per climi più freddi o aree in cui l'acqua non è prontamente disponibile.
Sistema evaporativo a secco indiretto (IASE) in pacchetto Munters

Raffreddamento split CW e DX
State cercando di utilizzare l'infrastruttura esistente del vostro data center per il raffreddamento? Forse avete incontrato vincoli di ingombro dell'edificio che ostacolano l'uso di economizzatori d'aria convenzionali. Un sistema di raffreddamento split ad acqua raffreddata (AC) o ad espansione diretta (DX) Munters può essere d'aiuto.
Vantaggi
- Elevata efficienza energetica
- Nessuna penetrazione dei condotti nell'involucro dell'edificio
- Utilizzo flessibile di acqua, glicole o refrigerante
- Modulare e facile da installare
- Maggiore operatività delle infrastrutture critiche
Raffreddamento SyCool Split
Sfruttate la potenza dell'aria esterna con l'economizzatore a secco leader del settore. Lasciate che il sistema di raffreddamento Munters SyCool™ Split con l'esclusiva tecnologia a termosifone brevettata aumenti l'efficienza di raffreddamento del vostro data center.