Aggiungere umidità per un maggiore benessere
Gli ambienti interni negli edifici pubblici e negli uffici spesso soffrono di bassa umidità a causa dei condizionatori d'aria e dei riscaldatori. In qualità di leader globale nell'umidificazione, Munters dispone di soluzioni per fornire i giusti livelli di umidità, garantendo un clima interno sano, produttivo e sostenibile per le persone che lavorano o visitano i tuoi edifici.
L'esposizione prolungata all'aria secca influisce sulla salute di visitatori e personale, aumentando l'assenteismo e riducendo la produttività. Utilizzando la nostra rivoluzionaria piattaforma di controllo Munters AirC e l'applicazione cloud Connected Climate®, è possibile monitorare e gestire le apparecchiature di trattamento dell'aria con connettività dal proprio computer o dispositivo intelligente.
Applicazioni per edifici pubblici e uffici
Regolare i livelli di umidità interna
Gli ambienti interni con aria condizionata estiva e riscaldamento invernale spesso soffrono di bassa umidità e di un'atmosfera secca senza umidificazione. In climi molto umidi, l'inverso è vero e potrebbe essere necessaria la deumidificazione. Indipendentemente da ciò, i sistemi di comfort degli edifici e il controllo della climatizzazione interna consentono di risparmiare energia e creano un'atmosfera sana che aiuta a mantenere in salute gli occupanti dell'edificio, aumentando la produttività e riducendo al minimo l'assenteismo.

Salute degli occupanti
Livelli di umidità interna inferiori al 40% seccano le mucose delle persone, causando malattie come il raffreddore. Un clima interno ottimale contribuisce a garantire le prestazioni dei dipendenti. Un'umidità dell'aria confortevole del 40-60% aiuta i pazienti asmatici e favorisce la motivazione, la concentrazione e il benessere.
L'aria secca è il nemico
La pelle secca e pruriginosa, il disagio causato da lenti a contatto prematuramente secche, il mal di gola e gli occhi e la disidratazione possono verificarsi quando i livelli di umidità scendono al di sotto del 40%. Anche le scosse elettrostatiche sono un problema quando i livelli di umidità scendono.

Volete saperne di più sul controllo dell'umidità?
Scopri come la regolazione dell'umidità negli ambienti interni può promuovere la salute, preservare i materiali e garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature. Leggete il libro bianco di Munters per leggere la storia completa.

Eliminare i virus con l'umidificazione
I virus trasportati dall'aria possono essere pericolosi. Ma sapevate che i virus possono diffondersi più facilmente quando l'aria è troppo secca? Mantenendo livelli di umidità ottimali si riduce la trasmissione aerea e così le persone entreranno in ufficio ogni giorno con il sorriso sul viso.
Ottenete il clima interno ottimale
I dispositivi di umidificazione e deumidificazione Munters creano ambienti interni sani, produttivi e sostenibili. E grazie alla nostra rivoluzionaria piattaforma di controllo Munters AirC e all'applicazione cloud Connected Climate®, potete controllare e gestire i dispositivi di trattamento dell'aria in remoto dal vostro computer o dispositivo smart.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze degli edifici pubblici e degli uffici.
Vantaggi:
- Ambiente di lavoro più confortevole
- Ambiente interno più sano
- Produttività migliorata
- Riduce la trasmissione aerea dei virus
Prodotti - Edifici pubblici e uffici
"Il sistema Munters è economico ed ecologico."
Ferdinand Berglund, Manager
Proprietà IKEA