Trattamento efficiente di sostanze chimiche e fertilizzanti
Le applicazioni di lavorazione chimica sicure ed efficienti richiedono ambienti di produzione stabili. Munters fornisce soluzioni di controllo del clima, recupero di energia e tecnologia pulita che migliorano la produttività nel settore chimico e dei fertilizzanti
Mantenete le condizioni dei vostri stabilimenti di produzione stabili tutto l'anno utilizzando le soluzioni di controllo dell'umidità Munters per il trattamento dei fertilizzanti chimici e sfusi. Migliorate la qualità e la sicurezza dei prodotti massimizzando la resa e riducendo al minimo gli arresti non pianificati della produzione.
I sistemi di recupero dell'energia aria-aria ad alta temperatura e le tecnologie pulite di Munters contribuiscono a migliorare la produttività produttiva riducendo al contempo le emissioni e l'impronta di carbonio. Queste includono l'eliminazione della nebbia e la separazione dei gas liquidi, il trasferimento di massa e le soluzioni di abbattimento dei VOC.
Applicazioni nell'industria chimica e dei fertilizzanti sfusi
Ottenere un clima di produzione stabile tutto l'anno
Un'umidità eccessiva nell'aria influisce sui processi chimici. Livelli di umidità elevati possono causare problemi come ritardi e qualità inferiore quando i prodotti si attaccano e si agglomerano, con conseguente diminuzione dell'efficienza produttiva complessiva. Anche l'umidità nell'aria può portare a rischi per la sicurezza, poiché gli impianti elettrici esposti a livelli elevati di umidità spesso subiscono corrosione e una ridotta resistenza di isolamento, che possono causare cortocircuiti.
Molte applicazioni nel settore chimico e dei fertilizzanti sfusi generano correnti d'aria ad alta temperatura che influiscono sui livelli di umidità. Mantenere livelli di umidità costanti durante l'estate è anche una sfida, nonostante i sistemi di condizionamento dell'aria di fascia alta.
Il controllo dell'ambiente di produzione con i sistemi di controllo dell'umidità Munters per eliminare la condensa mantiene il clima di produzione stabile e controllato, indipendentemente dalla stagione. Risultato? Qualità del prodotto costantemente elevata tutto l'anno, maggiore produttività e meno interruzioni non pianificate della produzione, con conseguente risparmio di tempo e denaro.
Vantaggi:
- Condizioni controllate con precisione tutto l'anno
- Controllo dell'umidità di fertilizzanti chimici e sfusi
- Qualità più elevata
- Migliore coerenza
- Produzione più rapida
- Minori costi operativi
Migliorate le prestazioni con il trasferimento di massa
Le soluzioni per il trasferimento di massa Munters aiutano a migliorare le prestazioni. Per il frazionamento, l'assorbimento, lo strippaggio e l'estrazione, i prodotti per il trasferimento di massa Munters ottimizzano la caduta di pressione rispetto all'uscita, utilizzando la minor quantità di energia possibile. Abbiamo lavorato con rinomati licenzianti di unità di rimozione dell'anidride carbonica e siamo ben informati sulle loro esigenze.
Offriamo inoltre capacità interne per progettare, ingegnerizzare, produrre e fornire prodotti per il trasferimento di massa per tutti i tipi di impianti chimici e di fertilizzanti, tra cui:
- Colonne di rimozione/assorbimento/ricupero dell'anidride carbonica
- Colonne di estrazione/assorbimento dell'ammoniaca
- Colonne scrubber per cloro
- Scrubber caustici
- Colonne stripper/vaporizzatore metanolo
- Colonne di rimozione della condensa sporca
- Scrubber di gas a celle
- Colonne di generazione di idrogeno gassoso
- Colonne dell'umidificatore ad azoto
- Colonne scrubber per gas di scarico
Tutte le guarnizioni e gli elementi interni sono disponibili in un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio inossidabile, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, lega 625/825, alluminio, zirconio, titanio, rame e plastica.
Nel corso degli anni, abbiamo fornito prodotti per il trasferimento di massa a oltre 5.000 installazioni per un'ampia gamma di progetti. Questi includono colonne di diametro fino a 40 piedi di larghezza o 12.000 mm, con imballaggi strutturati, componenti interni associati e tutti i tipi di vassoi fino a quattro passaggi, tra cui valvola, filtro, tappo a bolle d'aria e doppio flusso.
Contattate Munters per informazioni sul nostro trasferimento di massa e altre soluzioni tecnologiche pulite per il settore chimico e dei fertilizzanti.
Vantaggi:
- Conoscenza approfondita delle applicazioni e vasta portata dei clienti
- Competenza di progettazione interna
- Pressione ottimizzata rispetto all'uscita
- Efficienza energetica
- Riduzione delle emissioni di carbonio
Recupero di energia con scambiatori di calore ad alta temperatura
Molti processi di produzione di sostanze chimiche e fertilizzanti richiedono il riscaldamento dei flussi d'aria ad alte temperature, con notevoli costi economici e ambientali. L'utilizzo di scambiatori di calore ad alta temperatura in queste applicazioni può ridurre questi costi, ma molti clienti sono preoccupati per la qualità e l'affidabilità degli scambiatori di calore nei loro processi critici.
Munters vanta una vasta esperienza nella fornitura di scambiatori di calore ad alta temperatura personalizzati per processi di pressatura isostatica a caldo e a freddo negli impianti di produzione di acido solforico. I clienti apprezzano i risparmi sui costi che le soluzioni di controllo dell'umidità Munters apportano ai loro profitti.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni di recupero energetico per l'industria chimica e dei fertilizzanti.
Vantaggi:
- Notevole risparmio energetico
- Migliori prestazioni di produzione
- Minori costi di manutenzione
- Impatto ambientale ridotto al minimo