Il clima ideale per ogni esigenza
Le soluzioni di deumidificazione Munters per l’industria alimentare assicurano prodotti di alta qualità, risparmio energetico e massima efficienza per il settore food & beverage. I nostri sistemi di climatizzazione per l’agricoltura, invece, aumentano la produttività e migliorano salute e benessere degli animali, garantendo il massimo risparmio sui costi.
Applicazioni nel settore alimentare e agricolo
Ottimizza l’Indice di Conversione Alimentare (FCR)
Per un allevatore, migliorare l’Indice di Conversione Alimentare (FCR) è fondamentale per aumentare i profitti. Poiché i mangimi rappresentano il 60-70% dei costi di produzione, anche piccoli miglioramenti nell’FCR possono avere un impatto significativo sui margini finanziari.
Munters è specializzata in sistemi di climatizzazione efficienti, studiati per favorire una crescita ottimale in allevamenti di pollame, suini e bovini da latte. I nostri sistemi mantengono le condizioni ambientali ideali per migliorare l’FCR, garantendo così il massimo rendimento. Grazie a un’ampia gamma di prodotti e tecnologie, possiamo creare il clima perfetto per ogni tua esigenza specifica.

Controllo dell'umidità nell'ambiente di produzione
Un controllo efficace della condensa è essenziale nella progettazione e nel funzionamento degli impianti di lavorazione degli alimenti. Riducendo l'umidità nell'aria, è possibile abbassare il punto di rugiada, prevenire la condensa e ridurre il potenziale di crescita dei microrganismi.
Il controllo della temperatura da solo non è sufficiente, poiché alcuni microbi possono sopravvivere a temperature estreme. Il controllo dell'umidità arresta la crescita microbica e riduce la trasmissione dei virus provvisti di involucro lipidico. La deumidificazione Munters, oltre alla sanitizzazione e al controllo della temperatura, terrà lontani batteri e muffe.

Maggiore igiene e sicurezza sul lavoro
Controllando l'umidità relativa, è possibile prevenire la condensa e ridurre notevolmente la crescita di muffe e funghi. Questo approccio coordinato può aiutarvi a soddisfare le normative igieniche come HACCP e a creare un clima confortevole, più sicuro e più sano per i vostri dipendenti.

Risparmiare denaro e proteggere l'ambiente
Ottenete la soluzione più efficiente dal punto di vista energetico per il controllo dell'umidità con la deumidificazione ad assorbimento Munters. I nostri supporti del rotore garantiscono fino al 100% di efficienza in più nell'assorbimento dell'acqua e la tecnologia Power Purge™ può ridurre il consumo energetico fino al 30%. Risparmiate denaro e riducete la vostra impronta di carbonio con Munters.

Prodotti - Industria alimentare e agricola
Casi e punti salienti
"Abbiamo ottenuto un notevole aumento della produttività, insieme a un risparmio energetico di circa cinque milioni di kWh all'anno. La qualità delle nostre lenti di cioccolato è migliorata: i colori risultano più intensi e uniformi quando l’essiccazione e la lucidatura avvengono con aria deumidificata anziché riscaldata. Questo ha aggiunto valore al prodotto, oltre a garantire un enorme risparmio energetico."
Kent Egsgaard, Direttore di stabilimento
Carletti
Cosa offre Munters

Servizi Munters per operazioni potenziate
Le soluzioni di controllo del clima Munters migliorano l’efficienza operativa. Con Munters, puoi ottenere qualità del prodotto, efficienza energetica, prevenzione della muffa, sicurezza dei lavoratori e massima continuità operativa.
Affidati a noi per installazioni professionali, avviamenti e collaudi, piani di manutenzione preventiva e contratti di servizio personalizzabili. Conosciamo le tue sfide e ti aiutiamo a garantire efficienza e sostenibilità, ottimizzando le prestazioni delle apparecchiature.

Supporto su misura per le tue operazioni
Munters conosce le sfide del settore alimentare, come la mancanza di informazioni sulle prestazioni degli impianti e l’alto consumo energetico. Con soluzioni di climatizzazione personalizzate, possiamo migliorare l’efficienza operativa e garantire prestazioni sostenibili.
Affidati a Munters per un supporto eccellente delle tue apparecchiature di climatizzazione. La nostra dedizione all’eccellenza e l’impegno verso la soddisfazione del cliente fanno di noi il partner su cui contare!