Benessere delle galline ovaiole

Il benessere degli animali è un aspetto importante della catena di produzione alimentare del pollame, in quanto garantisce che i volatili siano trattati in modo umano e in modo da promuovere il loro benessere fisico e mentale. Ciò può favorire una maggiore produttività, minori problemi di salute e una migliore  qualità deiprodotti per i consumatori. 

Fornire condizioni di vita ottimali alle galline ovaiole

Le galline ovaiole devono avere almeno 1-1,5 piedi quadrati di spazio a terra per ogni volatile, nonché accesso a trespoli e cassette nido. Questo aiuterà a prevenire l'affollamento e a promuovere comportamenti naturali come il foraggio e i bagni di polvere.

Un'aria ben ventilata e circolante favorisce il movimento in tutte le aree del pollaio, stimolando le galline e prevenendo la rigidità.

Scoprite le nostre soluzioni per la ventilazione dei pollai

Blog: In che modo la tracciabilità agricola favorisce il benessere e migliora l'efficienza della produzione

I sensori all'interno del pollaio possono includere il monitoraggio degli ambienti, come i sensori di temperatura, umidità e CO2, e altri come i sensori biometrici, che monitorano i movimenti degli animali, i rumori, la temperatura e il peso corporeo.

Leggete l'intero articolo qui

Fornire mangime e acqua di buona qualità

Le galline ovaiole devono avere accesso a una dieta equilibrata che fornisca tutti i nutrienti necessari per la loro crescita e per la produzione di uova. Inoltre, devono avere sempre accesso ad acqua fresca e pulita.

Scoprite di più sulle esigenze di alimentazione delle galline ovaiole