Controllo del clima per galline ovaiole

Il controllo del clima interno è essenziale per il benessere delle gallne ovaiole perché contribuisce a mantenere livelli ottimali di temperatura, umidità e ventilazione. Aiuta a prevenire lo stress da calore e i problemi respiratori, che possono portare a una riduzione della produzione di ovociti e a un aumento dei tassi di mortalità. Un corretto controllo del clima contribuisce anche a promuovere la salute e il benessere generale dei volatili, il che può migliorare la loro produttività e longevità.
Fattori chiave
Temperatura
La temperatura ideale per le galline ovaiole è compresa tra 15 e 18 °C (60 e 65 °F). Temperature estreme, troppo calde o troppo fredde, possono causare stress ai volatili e ridurre la produzione di uova.
Illuminazione
Le galline ovaiole hanno bisogno di una certa quantità di luce per deporre le uova e mantenere una buona salute. Ciò può avvenire attraverso la luce naturale o artificiale, ma è essenziale garantire livelli di luce adeguati per i volatili.
Umidità
I livelli di umidità ottimali per le galline ovaiole sono compresi tra il 40% e il 60%. Un'umidità elevata può causare problemi respiratori e una scarsa qualità delle uova, mentre una bassa umidità può causare secchezza e irritazione degli occhi e della pelle dei volatili.
Ventilazione
Una ventilazione e una circolazione adeguate sono fondamentali per rimuovere l'umidità, il calore e l'ammoniaca in eccesso dall'aria. Ciò può essere ottenuto utilizzando ventilatori, sfiati e altre soluzioni Munters.

Ottimizzate il vostro allevamento di galline ovaiole con il controllo digitale del clima
Migliorate il vostro allevamento di galline ovaiole con Munters ONE. Munters ONE garantisce alle vostre galline ovaiole condizioni di vita ideali per tutto il loro ciclo di vita. Grazie al controllo preciso della temperatura, alla ventilazione intelligente e all'analisi dei dati in tempo reale, massimizza la produzione di uova e il benessere dei volatili. Con l'interfaccia intuitiva è possibile personalizzare le impostazioni senza sforzo, mentre il monitoraggio remoto consente di gestire l'allevamento da qualsiasi luogo.
Dite addio alle sfide legate al clima e date il benvenuto a condizioni costanti e ottimali. Con Munters ONE, non gestite solo un pollaio di galline ovaiole, ma create un ambiente di successo. Scoprite oggi stesso un'efficienza e una redditività senza pari.

Riscaldamento
Per i climi freddi, un isolamento adeguato e sistemi di riscaldamento efficienti garantiscono un ambiente caldo e privo di correnti d'aria per prevenire lo stress da freddo e mantenere il comfort dei volatili.
Scoprite le soluzioni di riscaldamento per i pollai di galline ovaiole

Raffreddamento
Nei climi caldi, i sistemi di raffrescamento evaporativo svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere temperature confortevoli per i volatili.
Raffreddamento evaporativo ad alta efficienza energetica

Controllo del clima per pollame basato su cloud
Ottenete il controllo in tempo reale del clima nel pollaio di galline ovaiole da qualsiasi dispositivo. Il nostro software basato su cloud include una gestione sicura e ottimizzata di impostazioni, profili e dispositivi. Controllare la ventilazione in base a temperatura, umidità, CO2 e ammoniaca per mantenere una qualità dell'aria adeguata.
Controllate le vostre aziende agricole con i nostri strumenti digitali
Ottimizzate l'efficienza energetica con Heat-X Rotate di Munters
Massimizzare ilcaloregenerato dal pollame per risparmiare sui costi energetici e mantenere un ambiente sano per i volatili. Mantienili confortevoli con Heat-X Rotate. Questo sistema di recupero energetico crea un clima interno ottimale riducendo al contempo le spese di riscaldamento.

Ventilazione e circolazione nel pollaio di galline ovaiole
La ventilazione e la circolazione in un allevamento di pollame forniscono aria fresca essenziale per il benessere dei vostri volatili, impedendo l'accumulo di gas nocivi come ammoniaca e CO2. Un flusso d'aria adeguato garantisce l'eliminazione di umidità in eccesso, rifiuti e inquinanti, promuovendo la salute e il benessere dei volatili e migliorando la produzione di uova.
Ambienti di precisione per una produzione di uova ottimale
Il controllo preciso del clima è essenziale in un allevamento di galline ovaiole redditizio, in quanto aiuta a creare un ambiente interno ottimale per i volatili. Ciò include il controllo della temperatura, dell'umidità e del flusso d'aria per mantenere la salute e il benessere dei volatili, il che a sua volta porta a una migliore produzione di uova.
Il controllo climatico di precisione contribuisce anche a ridurre il rischio di epidemie e riduce al minimo lo stress dei volatili, garantendo che siano protetti da temperature e livelli di umidità estremi. Un clima ben controllato può favorire una maggiore efficienza alimentare e produzione di uova, nonché una migliore salute dei volatili, il che a sua volta aumenta l'efficienza e la redditività complessive dell'attività avicola.